Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UniSee II
Barco

UniSee II

Google-Übersetzung,

55 Zoll, 800 Nits.
55-Zoll-LCD-Kachelbildschirm mit Barco UniSee noGap-Technologie für Videowandanwendungen, 800 Nit.

Spezifikation
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 800 cd/m² brightness
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
    • Power consumption with Int. power supply: 225 W
    • Power consumption with Ext. power supply: 220 W
Technische Spezifikation
  • Referenznummerunisee-II
  • ProduktfamilieEnterprise
  • ProduktgruppeLarge Video Wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)682
  • Breite (mm)1211.4
  • Tiefe (mm)167
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • ETIM-CodeEC001630
  • ETIM-NameTelevision
  • UNSPSCNameVisual presenters
  • UNSPSCCode45111810
  • Classifications.Uniclass2015CodeFI_60_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVisualization
  • Klassifizierung10 11 00
  • Format2014TitelVisual Display Units
  • OmniClassNummer23-19 25 11 15 15
  • OmniClassTitelVisual Devices
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit