Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WG2S/WG3S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C

WG2S/WG3S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C

Google-Übersetzung,
Die elektrische Bard-Klimaanlage zur Wandmontage mit Gasheizung ist ein in sich geschlossenes, energieeffizientes System, das maximalen Komfort in Innenräumen zu minimalen Kosten bietet, ohne wertvolle Bodenfläche im Innen- oder Außenbereich zu beanspruchen. Diese Einheit ist das ideale Produkt für vielseitige Anwendungen wie: Neubau, modulare Büros, Schulmodernisierung, tragbare Strukturen, Justizvollzugsanstalten, Einzelhandelsgeschäfte oder andere gewerbliche Anwendungen. Werkseitig oder vor Ort installiertes Zubehör ist erhältlich, um spezifische Arbeitsanforderungen zu erfüllen.

Bard Manufacturing ist ein Familienunternehmen in der vierten Generation, das seit über 100 Jahren ein führender Anbieter von SPVU-Klimaregelungslösungen ist. Wir sind bekannt für die Entwicklung, Herstellung und Wartung hochwertiger Produkte, auf die Sie sich hinsichtlich Leistung, innovativer Technologie und Zuverlässigkeit verlassen können. Hier bei Bard bieten wir kundenspezifische Klimatisierungslösungen, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Herausforderungen jedes einzelnen Marktes zugeschnitten sind, den wir bedienen, darunter Schulen, modulare Gebäude, leichte kommerzielle Anwendungen, Telekommunikation und internationale. Was auch immer der Bedarf, die Anwendung oder der Markt ist, Bard Manufacturing hat ein Produkt, das Ihre Erwartungen übertrifft und echte Qualität und Innovation liefert, unterstützt durch den besten Service der Branche. Das ist der Bard-Unterschied.
Spezifikation
    • 3.0 ton step capacity cooling
    • Up to 15.0 IPLV efficiency
    • Single and three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • Multiple gas heating input options
    • R-454B
    • ECM blower motor
    • Option LP field conversion kit
    • Factory / Field installed ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbard-1009
  • ProduktfamilieExterior Wall-Mount
  • ProduktgruppeGas/Electric WG Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)87.5
  • Breite (Inches)42
  • Tiefe (Inches)27.25
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)630
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
  • Klassifizierung23 81 19
  • Format2014TitelSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNummer23-33 39 17
  • OmniClassTitelPackaged Air Conditioners
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment