Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
W60AF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

W60AF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

Google-Übersetzung,

Die energieeffizienten und langlebigen einstufigen Wandklimageräte mit einem Energieeffizienzwert von 11 (EER) bieten ein ausgewogenes Raumklima für maximalen Komfort bei minimalen Kosten. Diese für vielfältige Anwendungen konzipierten Klimageräte zeichnen sich zudem durch einen leisen Betrieb aus. Zubehör, das werkseitig oder vor Ort installiert werden kann, ist erhältlich, um spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.

Spezifikation
  • W18A - W72A & W18L - W36L

    • 11.0 EER cooling efficiency
    • 3.5 to 6.0 ton cooling capacity
    • Single and three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • EC brushless constant tourque indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Balanced Climate
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophilic aluminum finned copper evaporator coil
    • Front access control compartment
    • Factory installed electric heat
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)

    * For full product specifications see Product Resources tab below.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerw60af-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • ProduktfamilieExterior Wall-Mount
  • ProduktgruppeWall Mount Air Conditioner
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
  • Klassifizierung23 81 19
  • Format2014TitelSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNummer23-33 39 17
  • OmniClassTitelPackaged Air Conditioners
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit