Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
W3VHF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

W3VHF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

Google-Übersetzung,

Die Bard Variable Speed ​​Wall-Mount™ mit Inverter-Technologie ist ein energieeffizientes, in sich geschlossenes System, das maximalen Raumkomfort mit konstanter Temperatur bietet. Die präzise Leistungsregelung erfolgt bedarfsgerecht für Heizung und Kühlung und sorgt so für ein komfortables, leises und energieeffizientes Raumklima. Bis zu 17,5 V IPLV. Erhältlich mit drei oder fünf Tonnen Kühlleistung und verschiedenen Lüftungsoptionen zur Erfüllung der Anforderungen an die Raumluftqualität.

Spezifikation
  • W3VH – W5VH

    • Up to 17.5 IPLV
    • Inverter technology
    • Variable speed fan & blower
    • Low temperature capabilities
    • High humidity applications: excellent sensible and latent removal performance
    • Our quietest unit yet
    • Quiet mode: optimal sound performance
    • Boost mode: can deliver over 35% more capacity than its rated output
    • Dual 60/50 Hz power capabilities
    • R-454B refrigerant
    • AHRI Certified
Technische Spezifikation
  • Referenznummerw3vhf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • ProduktfamilieExterior Wall-Mount
  • ProduktgruppeVariable Speed Heat Pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
  • Klassifizierung23 81 19
  • Format2014TitelSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNummer23-33 39 17
  • OmniClassTitelPackaged Air Conditioners
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit