Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WG4S/WG5S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C

WG4S/WG5S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C

Google-Übersetzung,

Die elektrische Bard-Klimaanlage zur Wandmontage mit Gasheizung ist ein in sich geschlossenes, energieeffizientes System, das maximalen Komfort in Innenräumen zu minimalen Kosten bietet, ohne wertvolle Bodenfläche im Innen- oder Außenbereich zu beanspruchen. Diese Einheit ist das ideale Produkt für vielseitige Anwendungen wie: Neubau, modulare Büros, Schulmodernisierung, tragbare Strukturen, Justizvollzugsanstalten, Einzelhandelsgeschäfte oder andere gewerbliche Anwendungen. Werkseitig oder vor Ort installiertes Zubehör ist erhältlich, um spezifische Arbeitsanforderungen zu erfüllen.

Spezifikation
    • 4.5 to 5.0 ton step capacity cooling capacity
    • Up to 15.0 IPLV efficiency
    • Single and three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • Multiple gas heating input options
    • R-454B
    • ECM blower motor
    • Option LP field conversion kit
    • Factory / Field installed ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwg4s2_wg5s2
  • ProduktfamilieExterior Wall-Mount
  • ProduktgruppeGas/Electric WG Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)97.5
  • Breite (Inches)42
  • Tiefe (Inches)27.25
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)755
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
  • Klassifizierung23 81 19
  • Format2014TitelSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNummer23-33 39 17
  • OmniClassTitelPackaged Air Conditioners
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment