Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
    Basco

    Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door

    Google-Übersetzung,

    Die halbrahmenlose Infinity-Einflügel-Duschtür ist der letzte polierte Akzent für Ihr Badezimmer. Das 0,6 cm dicke Glas verleiht der Tür ein stabiles Gewicht, während ein magnetischer Riegel die Tür sicher an Ort und Stelle hält. Die Tür zeichnet sich durch ihren 6-Zoll-Through-the-Glass-Ziehgriff aus.

    • Tür schwingt nur aus
    • Das transparente Tropfsystem hält das Wasser im Inneren, während der Ganzglas-Look erhalten bleibt
    • Passend für Duschöffnungen mit einer Breite von 27 bis 28, 32 bis 33 oder 33 bis 34 Zoll
    • Die Schiebetüreinheit ist 65,56, 72 oder 76 Zoll groß

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Basco #SemiFramelessShowerDoor #ShowerDoor #SwingDoorShowerDoor #InfinitySeriesShowerDoor

    Spezifikation
    • Technical Specification

      OPENING WIDTH RANGE(S):

      27" - 28"

      32" - 33"

      33" - 34"

      DOOR OPERATION:

      Swinging

      HEIGHT OPTION(S):

      65-9/16"

      72"

      76"

      FRAME STYLE:

      Semi-Frameless

      GLASS THICKNESS:

      1/4"

      DOOR SHAPE:

      Inline

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBasco-1400A-Infinity-Semi-Frameless-Swing-Door
    • ProduktfamilieShower Door
    • ProduktgruppeSemi-Frameless
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSCCode30181507
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit