Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Circular Plate Suspended Ø900 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø900 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø900 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø900 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø900 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø900 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø900 Stnd/Opt2
    Begolux

    Circular Plate Suspended Ø900 Stnd/Opt2

    4.8 von 5 Sternen4.8(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    • Pendelleuchte aus Aluminium, mit mattem Diffusor, bestückt mit LED-Platine.

    • Das LED-Layout sorgt für eine homogene und gleichmäßige Ausleuchtung über die gesamte Fläche.

    • Geliefert mit allem Zubehör für die Befestigung, 1,2 m Aufhängung und zentrale Befestigung (in der hängenden Version).

    • Sein Design erleichtert den Zugang zu seinem Inneren, so dass die Reinigung einfach und praktisch ist (ohne dass spezielle Eingriffe erforderlich sind).

    • Es kann je nach Raum und Geschmack des Kunden personalisiert werden, wodurch es zu einem einzigartigen und exklusiven Stück wird.

    • Ideal für Geschäfts- und Hotelstandorte, in denen Beleuchtung und dekorative Elemente Hand in Hand gehen.

    Spezifikation
    • • Voltage: 230V;

      • Power: according to the selected length;

      • Protection index: IP 40;

      • European standard: EN 60598;

      • LED module: TRIDONIC or OSRAM;

      • Driver: TRIDONIC.

      • Color temperature: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K or 6500 K (Kelvin);

      • Low Color Tolerance: MacAdam 3 (3 SDCM Standard Deviation Color Matching);

      • High Color Rendering Index: CRI> 80 (Color Rendering Index);

      • LED lifetime: 50,000 hours L80F10 (Ta = 25ºC);

      • Optical Diffuser: Satin Polycarbonate (Satin SBB Opal PC) or Micro Prismatic Polycarbonate;

      • LED opening angle: 120 º (degrees)

      • Photobiological Risk Certification: RG1 (IEC 62471 Standard);

      • Control options: ON / OFF, DALI, Regulation 1-10V, Emergency Kit.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercircular-plate-suspended-o900-stnd-opt2
    • ProduktfamilieCIRCULAR PLATE
    • ProduktgruppeCircular Plate Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 23 17
    • OmniClassTitelLight Emitting Diode Lamps
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit