Die DCX Rack-Mount-Panels von Belden sind in 1U-, 2U- und 4U-Konfigurationen erhältlich und mit allen modularen DCX-Kassetten und Adapterrahmen kompatibel. Die Rack-Montageplatten sind mit ausziehbaren und kippbaren Ablagen für einfachen Zugang zu den Anschlüssen ausgestattet. Die funktionsreichen Rackmount-Gehäuse von FiberExpress Ultra High-Density (FX UHD) sind vollständig geschlossen, um freiliegende 250-µm- und 900-µm-Fasern zu schützen, und verfügen über verschiebbare und neigbare Schubladen, um die Installation und Wartung zu beschleunigen und zu vereinfachen. Optionale FX-UHD-Regale, 1U-Blenden und Einzelkassettenhalter sind kostengünstige Einstiegslösungen für vorkonfektionierte Systeme.
Merkmale und Vorteile
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |