Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CURVED FOOTBALL TABLE - GAME
CURVED FOOTBALL TABLE - GAME
    BELLITALIA
    Archiviert

    CURVED FOOTBALL TABLE - GAME

    "table mod. ""CURVED FOOTBALL TABLE"", is constituted from a monolithic HTC body with 4 steel feet painted. The feet are suitably fixed mechanically to the concrete body it presents of the coupling bushings. This product, belong to the family of products in HTC® and enjoy the most innovative technology and outstanding resistances inherent in this material. One comes from it produced with a very light formal motif in the sections. The 4 legs on the bottom depending on needs can be supplemented by leveling feet or threaded rods to be cemented into the ground."
    Spezifikation
    • TEQBALL TABLE IN HTC 2 - BLUE SMOOTH FORMWORK ANTI-DECAY VARNISH
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer0CEAMT016
    • ProduktfamilieCURVED FOOTBALL TABLE
    • ProduktgruppeCURVED FOOTBALL TABLE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)3005
    • Tiefe (mm)1511
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Sekundär MaterialC-Stahl
    • Nettogewicht (kg)928
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-21 29 19
    • OmniClassTitelRecreational Equipment
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit