Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIDO 2500 - BENCH
LIDO 2500 - BENCH
LIDO 2500 - BENCH
    BELLITALIA
    Archiviert

    LIDO 2500 - BENCH

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Circular modular bench model "LIDO 2500", consisting of a monolithic bench with a circular section. At the client's discretion, there is the possibility of integrating the bench with a custom-made base that guarantees perfect flatness. Additionally, there is the option to further integrate the bench with a closing cap instead of the space for a flowerpot.
    Spezifikation
    • LIDO 2500 BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SANDBLASTED WITH POLISHED SEAT SURFACE ANTI-DECAY VARNISH
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer0PAAR133
    • ProduktfamilieLIDO 2500
    • ProduktgruppeLIDO 2500
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGranite
    • Sekundär MaterialGranite
    • Nettogewicht (kg)2421
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-11 29 13 11
    • OmniClassTitelExterior Benches
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit