Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PING PONG - GAME
PING PONG - GAME
    BELLITALIA
    Archiviert

    PING PONG - GAME

    3.9 von 5 Sternen3.9(7 Bewertungen)
    "table mod. ""PING PONG"", consists of a body monolithic in HTC with 4 painted steel feet. the feet are suitably mechanically fixed to concrete body which has bushings for mating. This product, you belong to family of products in HTC® and make the most of the innovative technology and exceptional own resistances of this material. The result is a product with a very light formal motif in the sections. Present along the field the painted dividing line."
    Spezifikation
    • PINGPONG TABLE IN HTC 7 - WHITE SMOOTH FORMWORK ANTI-DECAY VARNISH
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer0PAAR171
    • ProduktfamiliePING PONG
    • ProduktgruppePING PONG
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)2740
    • Tiefe (mm)1525
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Sekundär MaterialC-Stahl
    • Nettogewicht (kg)983
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-21 29 19
    • OmniClassTitelRecreational Equipment
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit