Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BIGSIZE 30
Belux

BIGSIZE 30

Google-Übersetzung,
SIZE ist die großzügige Dimensionierung von Licht und Form und wurde im Sinne einer Glocke gestaltet. Der dickwandige geätzte Glaskörper wirft Licht in sich hinein und schafft ein angenehmes Ambiente im Raum. Zudem wird das Licht breit auf die Tischfläche gelenkt, was dem Tisch eine lebendige Schattierung verleiht. Aufgrund der Form hat SIZE eine klare Richtung und kann auch über langen Tischen verwendet werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer51002800
  • ProduktfamilieEnergy Save
  • ProduktgruppeSIZE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-01-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit