Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B_Wave - Stuhl
B_Wave - Stuhl
B_Wave - Stuhl
B_Wave - Stuhl
B_Wave - Stuhl
B_Wave - Stuhl
B_Wave - Stuhl
    Bene

    B_Wave - Stuhl

    Ein nachhaltiger Designstuhl, der mit minimalen Materialeinsatz und hohem Sitzkomfort überzeugt. Von der Cafeteria bis zum Seminarraum einsetzbar, platzsparend dank Stapelbarkeit.

    Spezifikation
    • B_WAVE
      Nachhaltiger Allrounder.
      Design: Simon Schoßböck

      Produktbeschreibung

      • Sitz- und Rückenschale: Formgebogene Schale aus Sperrholz, decklackiert oder furniert.
      • Vollpolsterung: Die Sitzschale kann optional mit einer Vollpolsterung gewählt werden. Verwendet wird dafür schwer entflammbarer Polyurethanschaum (CRIB 5), bezogen mit Stoff, Kunstleder oder Leder, lt. Herstellerkollektion.
      • Gestell: Es sind drei Gestellformen möglich. Alle Gestelle bestehen aus Stahl und sind pulverbeschichtet (weiß, aluminiumfarbig, schwarz) oder verchromt konfigurierbar. Es sind alle Gestellformen und -höhen des B_Waves stapelbar.

      Dimensionen

      B_WAVE mit 4-Fuß Gestell

      • Breite: 505 mm
      • Höhe: 810 mm
      • Tiefe: 575 mm
      • Sitztiefe: 435 mm
      • Sitzhöhe: 455 mm
      • Breite Rückenlehne : 445 mm

      B_WAVE mit Freischwinger Gestell

      • Breite: 495 mm
      • Höhe: 810 mm
      • Tiefe: 565 mm
      • Sitztiefe: 435 mm
      • Sitzhöhe: 455 mm
      • Breite Rückenlehne: 445 mm

      B_WAVE mit Kufengestell

      • Breite: 500 mm
      • Höhe: 810 mm
      • Tiefe: 575 mm
      • Sitztiefe: 435 mm
      • Sitzhöhe: 455 mm
      • Breite Rückenlehne: 445 mm

      Optionen

      • Sitzpad: Für B_Wave mit furnierter oder lackierter Schale ist ein gepolstertes Sitzpad erhältlich. Dieses haftet magnetisch an der Sitzschale. Es besteht aus schwer entflammbarem Polyurethanschaum (CRIB 5), ist 20 mm dick und mit Stoff, Kunstleder oder Leder überzogen. Das Sitzpad ist nachrüstbar, der Bezug kann vom Endkunden bei Verschmutzung abgenommen und
        gereinigt werden.

      Produktinformation
      Details zu verfügbaren Farben und Materialien sowie weitere Produktvarianten finden Sie im Produktdatenblatt oder auf der Website.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerb-wave
    • ProduktfamilieChair & Upholstered Furniture
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)810
    • Breite (mm)505
    • Tiefe (mm)575
    Verwandt
    • HauptmaterialSperrholz
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)7.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke