Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLASSIC PURE LIFT - Schreibtisch
CLASSIC PURE LIFT - Schreibtisch
CLASSIC PURE LIFT - Schreibtisch
    Bene

    CLASSIC PURE LIFT - Schreibtisch

    Ein elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit geradliniger und schnörkelloser Form.

    Spezifikation
    • CLASSIC PURE LIFT
      Der Arbeitsplatz mit Statement-Charakter.

      Produktbeschreibung

      • Tischplatte: rechteckige Tischplatte, optional mit Soft Edge, Spanplatte 19 mm mit 2 mm Kante, Melamin in weiß
      • Classic Lift, mit elektrisch-höhenverstellbarer Säule: Stahl pulverbeschichtet in weiß, Nivellierung +10 mm mittels Stellschrauben, 3-teilige elektrische Teleskop Rechtecksäule - weitere Informationen im Produktdatenblatt
      • Classic Wange: Spanplatte 38 mm, Melamin in weiß
      • Handschalter: drei Varianten stehen zur Auswahl: Handschalter Easy, Basic mit Sensor oder Premium BT mit Sensor - weitere Informationen im Produktdatenblatt

      Dimensionen

      • Breite: 1.600 mm
      • Höhe: 632 - 1292 mm
      • Tiefe: 800 mm

      Produktinformation
      Details zu verfügbaren Farben und Materialien sowie weitere Produktvarianten finden Sie im Produktdatenblatt oder auf der Website.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclassic-pure-lift
    • ProduktfamilieTables
    • ProduktgruppeWork tables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1292
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialChipboard
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)145
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische