Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ocular™ Conference Tables for Video Conferences
Ocular™ Conference Tables for Video Conferences
Ocular™ Conference Tables for Video Conferences
Ocular™ Conference Tables for Video Conferences
Ocular™ Conference Tables for Video Conferences
Ocular™ Conference Tables for Video Conferences
Ocular™ Conference Tables for Video Conferences
Ocular™ Conference Tables for Video Conferences
Ocular™ Conference Tables for Video Conferences
    Steelcase

    Ocular™ Conference Tables for Video Conferences

    Google-Übersetzung,

    Die Ocular™ Videokonferenztische wurden für hybride Zusammenarbeit konzipiert und verbessern die Sichtverhältnisse, wodurch ein gleichberechtigteres Erlebnis für Teilnehmer vor Ort und per Fernzugriff ermöglicht wird.

    Bereiten Sie Ihre Besprechungsräume für Videokonferenzen vor.

    Die Ocular™-Tische wurden entwickelt, um dem steigenden Bedarf an Videokonferenzen in Besprechungsräumen und Kollaborationsbereichen gerecht zu werden.

    Die organischen Formen ermöglichen es allen – ob im Raum oder anderswo –, besser zu sehen, sich auszutauschen und zu vernetzen. Das erstklassige Erlebnis in der ersten Reihe, das Ocular™ bietet, gibt jedem einen gleichberechtigten Platz am Tisch und macht virtuelle Meetings inklusiver.

    Konzipiert für Videokonferenzen

    Die Formen der Okulartische wurden bewusst so gestaltet, dass sie drei wichtige Sichtachsen für die Teilnehmer einer virtuellen Besprechung berücksichtigen – die Sichtachsen zwischen den Personen, die Sichtachsen zwischen den Personen und die Sichtachsen zwischen den Personen und den Kameras.

    Von Mensch zu Mensch
    Gespräche und die Zusammenarbeit sollten sich zwischen den Teilnehmern einer Videokonferenz natürlich und angenehm anfühlen.

    Menschen zu Bildschirmen
    Bei virtuellen Meetings oder dem Teilen von Inhalten sollte jeder eine gute Sicht und ein optimales Seherlebnis haben.

    Personen vor der Kamera
    Die Kamera im Raum sollte alle Anwesenden erfassen, damit sich auch die Teilnehmer, die nicht vor Ort sind, verbunden und eingebunden fühlen.

    Gerecht auf allen Ebenen

    Okulartische unterstützen die hybride Zusammenarbeit, indem sie Klarheit, Engagement und Präsenz in Besprechungsräumen jeder Größe ermöglichen.

    • Coupé eignet sich ideal für kompakte Bereiche und Fokuszonen
    • Arc eignet sich am besten für mittelgroße bis große Konferenzräume.
    • Sightline ist für größere Kollaborationsräume optimiert.

    Bereit für die Technologie

    Die Ocular™ Videokonferenztische wurden entwickelt, um die in den heutigen Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms und anderen videofähigen Besprechungsräumen benötigte Technologie aufzunehmen, zu leiten und zu montieren.

    Nachhaltige Unterstützung für alle Ihre Arbeitsweisen

    Die Ocular™ Kollektion berücksichtigt sowohl Mensch als auch Umwelt durch die Verwendung langlebiger, recycelter Materialien und ermöglicht gleichzeitig eine integrative, hybride Zusammenarbeit.

    Die strukturellen Gestelle der Ocular™ Coupé- und Sightline-Tische bestehen aus optimierten Melaminmaterialien, die eine lange Lebensdauer gewährleisten und den Abfall minimieren.

    Alle Ocular™ PET-Teile, wie zum Beispiel die Paneele, enthalten GRS-zertifizierten Post-Consumer-Recyclingmaterial, das aus Materialien wie Plastikwasserflaschen gewonnen wird.

    Ocular beseitigt außerdem Barrieren zwischen der Interaktion von Teilnehmern aus der Ferne und im Raum durch geschwungene Formen, die speziell auf die Kameraperspektive zugeschnitten sind.

    Für die Anwesenden verhindern die beinlosen, trommelförmigen Sockel eine selektive Sitzplatzwahl und bieten jedem die gleiche Präsenz und das gleiche Erlebnis.

    Spezifikation
    • Standard Coupe + Sightline Features

      • Knife edge profile
      • Tabletop aperture cutout
      • Base wrap: Dark Gray
      • Standard melamine top with matching edgeband
      • Tech door + panel

      Optional Coupe + Sightline Features

      • Electrification: without or with power units, each with a socket or USB-A/C 22W. Coupe3, Coupe5 and Sightline6 feature 2 power units. Sightline8 and Sightline10 feature 4 power units.
      • Linoleum tops on Plywood
      • Fenix tops with matching edges
      • Power pods

      Standard Arc Features

      • Modesty panel: Dark Gray
      • Angled Legs, reducing table interference with users’ legs
      • Swing-open access cable trays
      • Grommet cutout for tabletop tech
      • Standard melamine top with matching edgeband

      Optional Arc Features

      • Electrification: without or with a power unit per tabletop, each with a socket and USB-C 60W. Arc4 features 2 power units, Arc7 features 3 power units and Arc10 features 4 power units
      • Select surface melamine top with Birch Multiplex MP90 Edge
      • Linoleum tops on Plywood
      • Fenix tops with matching edges

      DIMENSIONS
      Coupe3 Dimensions

      Width: 1811 mm
      Height: 740 mm + 10 mm adjustable glide
      Depth: 1196 mm
      Weight: 60 kg + 50 kg counterweight

      Coupe5 Dimensions

      Width: 2085 mm
      Height: 740 mm + 10 mm adjustable glide
      Depth: 1778 mm
      Weight: 90 kg

      Sightline6 Dimensions

      Width: 1693 mm
      Height: 740 mm + 10 mm adjustable glide
      Depth: 2310 mm
      Weight: 110 kg

      Sightline8 Dimensions

      Width: 1682 mm
      Height: 740 mm + 10 mm adjustable glide
      Depth: 3047 mm
      Weight: 133 kg

      Sightline10 Dimensions

      Width: 1905mm
      Height: 740 mm + 10 mm adjustable glide
      Depth: 3962 mm
      Weight: 180 kg

      Arc4 Dimensions

      Width: 3576 mm
      Height: 740 mm + 10 mm adjustable glide
      Depth: 1149 mm
      Weight: 71 kg

      Arc7 Dimensions

      Width: 4767 mm
      Height: 740 mm + 10 mm adjustable glide
      Depth: 1547 mm
      Weight: 101 kg

      Arc10 Dimensions

      Width: 5980 mm
      Height: 740 mm + 10 mm adjustable glide
      Depth: 2291 mm
      Weight: 139 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerocular-tables
    • ProduktfamilieOffice Furniture
    • ProduktgruppeConference and Collaborative Tables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische