Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KX Stauraum - Schiebetürschrank
KX Stauraum - Schiebetürschrank
KX Stauraum - Schiebetürschrank
KX Stauraum - Schiebetürschrank
    Bene

    KX Stauraum - Schiebetürschrank

    Als Einzelmöbel einsetzbar oder als Kombination von Unterbau- und Aufsatzschränken.

    Spezifikation
    • Produktbeschreibung

      KX Schiebetürschrank

      Der Schiebetürschrank ist mit zwei Schiebetüren auf einer Seite ausgestattet. Melamin-Front, Spanplatte 16 mm mit Kunststoffgriffleiste in einer Grundfarbe. Der Boden unten ist in Frontfarbe, mit eingefrästem Laufprofil. Korpus Plattenstärke 19 mm, in Melamin weiß. Rückwand Spanplatte 12 mm. Stellfuß: Kunststoff in AS Asphalt. Höhe 37 mm bei Boden- und Plattenstärke 19 mm, 4-6 Stellfüße je Schrank, +20 mm höhenverstellbar.

      Dimensionen
      Breite: 1200 mm
      Tiefe: 445 mm
      Höhen: 2 OH / 740 mm, 2 OH / 830 mm oder 3 OH / 1.130 mm. (OH = Ordnerhöhe)

      Produktinformation
      Details zu verfügbaren Farben und Materialien sowie weitere Produktvarianten finden Sie im Produktdatenblatt oder auf der Website.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkx-storage
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCabinet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1130
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)445
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit