Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LEVEL PURE LIFT - Schreibtisch
LEVEL PURE LIFT - Schreibtisch
LEVEL PURE LIFT - Schreibtisch
LEVEL PURE LIFT - Schreibtisch
    Bene

    LEVEL PURE LIFT - Schreibtisch

    Ein kostenbewusster, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, der wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen ermöglicht.

    Spezifikation
    • LEVEL PURE LIFT
      Bereit für das nächste Level?

      Produktbeschreibung

      • Tischplatte: rechteckige Tischplatte, optional mit Soft Edge, Spanplatte 19 mm mit 2 mm Kante, Melamin in weiß
      • Elektrisch-höhenverstellbarer Säule: Stahl pulverbeschichtet in weiß, Nivellierung +10 mm mittels Stellschrauben, 3-teilige elektrische Teleskop Rechtecksäule - weitere Informationen im Produktdatenblatt
      • Fußausleger: DESIGN Druckguss Fußausleger: Aluminiumdruckguss, hohe Stabilität, hohe Form- und Designqualität, auf Plattform abgestimmt, weiß pulverbeschichtet
      • Handschalter: drei Varianten stehen zur Auswahl: Handschalter Easy, Basic mit Sensor oder Premium BT mit Sensor - weitere Informationen im Produktdatenblatt


      Dimensionen

      • Breite: 1.600 mm
      • Höhe: 632 - 1292 mm
      • Tiefe: 800 mm


      Produktinformation
      Details zu verfügbaren Farben und Materialien sowie weitere Produktvarianten finden Sie im Produktdatenblatt oder auf der Website.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlevel-pure-lift
    • ProduktfamilieTables
    • ProduktgruppeWork tables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1292
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialChipboard
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)140
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit