Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ADVANCE® Interior Paint

ADVANCE® Interior Paint

Google-Übersetzung,

ADVANCE Innenfarbe

Ein hochwertiger, wasserbasierter Alkydlack, der ein komplettes Sortiment an langlebigen, hochwertigen Oberflächen bietet, ideal für Türen, Verkleidungen und Schränke.

  • Außergewöhnliche Anwendung und Haptik
  • Hervorragende Abdeckung und Versteckbarkeit
  • Härtet zu einer harten Oberfläche in Möbelqualität aus
  • Getönt mit Benjamin Moores proprietären Farbstoffen auf Wasserbasis
  • Geringer VOC-Gehalt auch nach dem Abtönen
  • Erhältlich in über 3.500 Farben

Glanzlichter umfassen:

  • Satin
  • Halbglänzend
  • Hochglanz

Kontaktieren Sie Benjamin Moore

Spezifikation
  • Interior/ExteriorInterior
    Recommended For Use OnDoors, trim, cabinets, walls, and ceilings. For primed or previously painted wallboard, plaster, masonry, wood, and metal.
    SubstrateDrywall, Plaster, Wood, Masonry, Ferrous Metal, Non-Ferrous Metal
    VOC Range< 50
    RegulatoryVOC compliant in all areas
    SpecificationsQualifies for LEED® 2009, Qualifies for LEED® v4 credit, Health Product Declaration available, Qualifies for CHPS low emitting credit
    Coverage (Sq. Ft./Gal)37.2-46.5 sq. m. (400-450 sq. ft.)
    Number of Recommended Coats1 or 2
    Dry Time4-6 hours
    Recoat Time16 hours
    Full Cure (Days)7
    Resin Vehicle TypeWaterborne Alkyd
    Clean UpSoap and Water
    Volume Solids (±2%)38.4
    WFT: Wet Film Thickness (mils)3.6
    DFT: Dry Film Thickness (mils)1.3
    WPG (Weight per Gallon)4,9 kg (10,9 lb)
    ApplicatorNylon/Polyester Professional Brushes, Shed-Resistant Professional Roller Covers
    Application Temp Range (°F)10-32.2 °C (50-90 °F)
    Application Spray Pressure (PSI)1500-2500
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAdvance-interior-paint
  • ProduktfamiliePaints and Varnishes
  • ProduktgruppeInterior Paint
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLack
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • OmniClassNummer23-15 21 11
  • OmniClassTitelPaints and Varnishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit