Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eco Spec® Paint - Primer

Eco Spec® Paint - Primer

Google-Übersetzung,

Eco Spec ® ist unsere „grünste“ Premium-Innenfarbe.

Mit null VOCs und null Emissionen ist Eco Spec® die perfekte Wahl, wenn eine umweltfreundliche Farbe benötigt wird, und wird mit Benjamin Moores proprietärem Gennex® Zero VOC-Farbstoffsystem getönt.

  • Keine VOCs und Emissionen
  • Hervorragende Holdout-Eigenschaften
  • 100% Acryl
  • Schnelltrocknend für die Wiederinbetriebnahme am selben Tag
  • Spritzbeständig
  • ZERTIFIZIERT Asthma- und allergikerfreundlich*
  • Green Seal-zertifiziert
  • Entwickelt mit Gennex® Farbtechnologie


Zusätzliche Information:

Verfügbare Farben: Weiß

Glanz (oder Glanz): Grundierung

Reinigung: Seife und Wasser

Harztyp: 100 % Acryllatex

Empfohlene Verwendung: Innenbereich

MPI-Bewertung: 50, 149

VOC-Gehalt: 0,0

        Kontaktieren Sie Benjamin Moore

        Technische Spezifikation
        • Referenznummereco-spec-paint-primer
        • ProduktfamiliePaints and Varnishes
        • ProduktgruppePrimer
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2024-01-11
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialLack
        • Entwickelt inUSA
        • Hergestellt inUSA
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
        • OmniClassNummer23-15 21 11
        • OmniClassTitelPaints and Varnishes

        Verfügbarkeit in den Regionen

        Nordamerika
        Kanada
        USA