Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Element Guard® Exterior Paint

Element Guard® Exterior Paint

Google-Übersetzung,

Element Guard®-Außenfarbe hält jedem Wetter stand und wurde speziell für eine der schwierigsten Malerumgebungen entwickelt: hohe Feuchtigkeit.

Diese hochwertige Außenfarbe kann bereits 60 Minuten vor Regenfällen und bei Temperaturen bis zu 35 °F aufgetragen werden. Es bietet eine hervorragende Haftung und Beständigkeit gegen Risse und Abblättern, um windgetriebenem Regen, Feuchtigkeit und anderen rauen Wetterbedingungen standzuhalten.

Merkmale:

  • Widersteht Regen bereits 60 Minuten nach der Anwendung*
  • Die Anwendung bei niedrigen Temperaturen bis zu 35 °F verlängert die Lackiersaison
  • 100 % Acrylharz bietet hervorragende Haftung und Beständigkeit gegen Abblättern und Risse, um erstklassige Ergebnisse zu liefern, die lange halten
  • Bietet eine schimmelresistente Beschichtung
  • Begrenzte lebenslange Garantie (Einzelheiten siehe TDS)
  • Entwickelt mit Gennex® Farbtechnologie


Zusätzliche Information:

Verfügbare Farben: Weiß (01), Gennex-Basen 1X – 4X

Glanz (oder Glanz): Flach, geringer Glanz, sanfter Glanz

Reinigung: Seife und Wasser

Harztyp: 100 % Acryl

Empfohlene Verwendung: Außen

MPI-Bewertung:

VOC-Wert: 44,3


    Kontaktieren Sie Benjamin Moore

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelement-guard-exterior-paint
    • ProduktfamiliePaints and Varnishes
    • ProduktgruppeExterior Paint
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit