Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster
Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster
Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster
Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster
Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster
Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster
    SAN DECO

    Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster

    Google-Übersetzung,

    Nostalgie ist ein dekorativer Putz, der Innenwänden einen gealterten, antiken Effekt mit sanften Farbübergängen verleiht. Mit der Kelle auf einen grundierten Untergrund aufgetragen, verleiht er Oberflächen zeitlose Struktur und Wärme.

    Dekorativer Stuck, Stuck im Antik-Look

    Spezifikation
    • Nostalgie recreates the rustic and historical texture of natural stone walls with an antique stone e ect, bringing together classic and modern elements seamlessly. This adds warmth and an inviting atmosphere to any space. 

      Thanks to its soft structure, Nostalgie allows for easy creation of desired patterns on surfaces. With its acrylic emulsion base and fiber reinforcement, it o ers a durable and long-lasting coating. 

      When combined with the Nostalgie Finish Decorative Topcoat, it creates rustic finishes and can be colored using a tinting machine. By creating a natural stone texture, this e ect—compatible with both traditional and modern decoration styles—adds a sophisticated touch to interiors.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdecorative-plaster-nostalgie
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeDecorative Plasters
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialTrockenbauplatte
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative coatings
    • Klassifizierung09 94 13
    • Format2014TitelTextured Finishing
    • OmniClassNummer23-15 21 11 13
    • OmniClassTitelTextured Paints

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Südamerika Afrika