Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy
Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy

    Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy

    Google-Übersetzung,

    Vorkatalysiertes Epoxidharz auf Wasserbasis ist eine langlebige Einkomponentenbeschichtung, die Wasser und gängigen Reinigungschemikalien widersteht. Es ist die Lösung für die anspruchsvollsten Werksumgebungen.

    Merkmale:

    • Einkomponentig, kein Katalysator erforderlich
    • Bietet ein schimmelresistentes Finish
    • Die langlebige Beschichtung widersteht Abrieb und Beschädigungen
    • Formel auf Wasserbasis mit schnellen Trocknungs- und Überstreichzeiten
    • Berechtigt für LEED® v4-Guthaben; CDPH v1-Emissionszertifiziert; qualifiziert für CHPS-Guthaben für niedrige Emissionen
    • Erfüllt die MPI-Kategorien für leichte Industriebeschichtungen


    Zusätzliche Information:

    • Verfügbare Farben: Weiß, Basen 7X, 8X, 9X
    • Glanz (oder Glanz): Halbglänzend
    • Reinigung: Wasser und Seife
    • Harztyp: Acryl-Epoxid
    • Empfohlene Verwendung: Innen
    • MPI-Bewertung:
    • VOC-Wert: 73,5



        Kontaktieren Sie Benjamin Moore

        Technische Spezifikation
        • Referenznummerpre-catalyzed-waterborne-wall-epoxy
        • ProduktfamiliePaints and Varnishes
        • ProduktgruppeSpecialty
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2024-05-31
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialLack
        • Entwickelt inUSA
        • Hergestellt inUSA
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
        • OmniClassNummer23-15 21 11
        • OmniClassTitelPaints and Varnishes

        Verfügbarkeit in den Regionen

        Nordamerika
        Kanada
        USA