Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultra Spec® EXT Paint

Ultra Spec® EXT Paint

Google-Übersetzung,

Utra Spec EXT Paint ist eine professionelle Außenbeschichtung, die speziell auf die Bedürfnisse professioneller Maler, Facility Manager, Immobilienverwalter und Planer zugeschnitten ist.

  • Außergewöhnliche Filmhaltbarkeit
  • Außergewöhnliche Deckkraft
  • Beständig gegen Farbverblassen, Blasenbildung und Alkali
  • Kann bei Temperaturen bis zu 4,4 °C (40 °F) aufgetragen werden.
  • Einfach anzuwenden
  • Schnelle Trocknung für schnelles Überlackieren
  • Bietet eine schimmelresistente Beschichtung
  • Niedrige VOC-Werte in jeder Farbe
  • Entwickelt mit Gennex® Farbtechnologie

Zusätzliche Information:

Verfügbare Farben: Weiß und 1X, 2X, 3X, 4X Sockel

Glanz (oder Glanz): flach, schwach glänzend, seidenmatt, glänzend

Reinigung: Seife und Wasser

Harztyp: Proprietäres Acryl

Empfohlene Verwendung: Außen

MPI-Bewertung: 10

VOC-Wert: 45,0


    Kontaktieren Sie Benjamin Moore

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerultra-spec-ext-paint
    • ProduktfamiliePaints and Varnishes
    • ProduktgruppeExterior Paint
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit