Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
14326W-SM Surface-Mount Enclosure
14326W-SM Surface-Mount Enclosure
14326W-SM Surface-Mount Enclosure

    14326W-SM Surface-Mount Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Der Außenverteilerkasten besteht aus 1,5 mm dickem, verzinktem Stahlblech, das witterungsbeständig ist und über eine beige Pulverbeschichtung verfügt. Der Verteilerkasten umfasst eine verstärkte Flügeltür mit versenktem Sechskantverschluss, eine Rückwand aus Sperrholz, eine Erdungsschiene und fünf Kabeldurchführungen.

    Merkmale

    • Vollständig geschlossener Außenanschlusskasten
    • Hergestellt aus 16 Gauge starkem, verzinktem Stahl mit pulverbeschichteter, hellbrauner Oberfläche
    • Verstärkte Flügeltür (16 Gauge) mit 7/16"-Sechskant-Verschluss.
    • Das Gewicht der Kiste beträgt 37 Pfund.
    • UL-gelistet (UL 1863); ausgelegt nach NEMA 3R

    14326W-SM Servicebox beinhaltet:

    • Gehäuse mit Flügeltür
    • 4-polige Erdungsschiene mit #4-14-Draht
    • 1/2" Sperrholz-Rückwand zur Montage von Universalgeräten
    • 2 Ausbrechöffnungen für 3/4" - 1-3/4"-Rohre; 3 Ausbrechöffnungen für 3/4" - 1-1/4"-Rohre
    Spezifikation
    • Enclosure TypeExterior, Surface Mount
      Model #14326W-SM
      Dimensions14" (W) x 32" (H) x 6" (D)
      Box Weight37 lbs.
      CertificationsUL listed (UL1863); NEMA 3R
      Total Knockouts5
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer14326w-sm-surface-mount-enclosure
    • ProduktfamilieLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • ProduktgruppeSurface-Mount Enclosure
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)32
    • Breite (Inches)14
    • Tiefe (Inches)6
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inTaiwan
    • Nettogewicht (lbs)37
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000261
    • ETIM-NameEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Klassifizierung26 27 16
    • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit