Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure

    24268W-UL Surface-Mount-Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Ein robustes, witterungsbeständiges Aufputzgehäuse aus 16-Gauge-verzinktem Stahl mit beigefarbener Pulverbeschichtung. Es verfügt über eine verstärkte Flügeltür mit versenktem Sechskantverschluss, eine Rückwand aus Sperrholz, eine Erdungsschiene und mehrere Kabeldurchführungen.

    Merkmale

    • Vollständig geschlossener Außenanschlusskasten
    • Hergestellt aus 16 Gauge starkem, verzinktem Stahl mit pulverbeschichteter, hellbrauner Oberfläche
    • Verstärkte Flügeltür (16 Gauge) mit 7/16"-Sechskant-Verschluss.
    • eingeprägter Schriftzug „Kommunikation“.
    • Gewicht der Box: 53 Pfund | Abmessungen: 24 Zoll (B) x 26 Zoll (H) x 8 Zoll (T)
    • UL-gelistet (UL 1863); ausgelegt nach NEMA 3R

    24268W-SM Servicebox beinhaltet:

    • Gehäuse mit Flügeltür
    • 4-polige Erdungsschiene mit #4-14-Draht
    • 3/4" Sperrholz-Rückwand zur Montage von Universalgeräten
    • 2 Ausbrechöffnungen für 3/4" - 2"-Rohre; 10 Ausbrechöffnungen für 3/4" - 1-1/2"-Rohre
    Spezifikation
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #24268W-UL
      Dimensions24" (W) x 26" (H) x 8" (D)
      Box Weight53 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Total Knockouts12
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24268w-ul-surface-mount-enclosure
    • ProduktfamilieLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • ProduktgruppeSurface-Mount Enclosure
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)26
    • Breite (Inches)24
    • Tiefe (Inches)8
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inTaiwan
    • Nettogewicht (lbs)53
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000261
    • ETIM-NameEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Klassifizierung26 27 16
    • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit