Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
48489W-UL Surface-Mount Enclosure
48489W-UL Surface-Mount Enclosure
48489W-UL Surface-Mount Enclosure
48489W-UL Surface-Mount Enclosure

    48489W-UL Surface-Mount Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Der Außenverteilerkasten besteht aus 14-Gauge-verzinktem Stahlblech, das witterungsbeständig ist und über eine beige Pulverbeschichtung verfügt. Der Verteilerkasten umfasst eine verstärkte Flügeltür mit versenktem Sechskantverschluss, eine Rückwand aus Sperrholz, eine Erdungsschiene und zwölf Kabeldurchführungen.

    Merkmale

    • Unser größter Servicekasten! | Vollständig geschlossenes Außengehäuse
    • Hergestellt aus 14-Gauge-verzinktem Stahl mit pulverbeschichteter, hellbrauner Oberfläche
    • Verstärkte Flügeltür (14 Gauge) mit 7/16"-Sechskantriegel (eingelassen).
    • Tür mit eingeprägter Aufschrift „Kommunikation“
    • Das Gewicht der Kiste beträgt 190 Pfund.
    • UL-gelistet (UL 1863); ausgelegt nach NEMA 3R

    48489W-UL Servicebox beinhaltet:

    • Gehäuse mit französischer Flügeltür
    • 4-polige #4-14-Draht-Erdungsschiene innen montiert
    • 3/4" Sperrholz-Rückwand zur Montage von Universalgeräten
    • 12 K.o.-Siege insgesamt
    Spezifikation
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #48489W-UL
      Dimensions48" (W) x 48" (H) x 9" (D)
      Box Weight190 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Knockouts2 knockouts 2-1/2" to 3-1/2" (for 2" to 3" conduit) & 10 knockouts 1-3/8" to 1-3/4" (for 1" to 1-1/2" conduit)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer48489w-ul-surface-mount-enclosure
    • ProduktfamilieLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • ProduktgruppeSurface-Mount Enclosure
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)48
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)9
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inTaiwan
    • Nettogewicht (lbs)190
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000261
    • ETIM-NameEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Klassifizierung26 27 16
    • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit