Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure

    900 Series Semi-Recessed Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Das Gehäuse besteht aus 24-Gauge-verzinktem Stahl und ist in einer leichten, nach hinten offenen, halbversenkten Bauweise gefertigt, die direkt an den Ständern befestigt wird. Das Produkt verfügt über Ausbrechöffnungen und einen Deckel mit Stellschraube, der mit „Communications“, „TV“ oder ohne Prägung versehen ist.

    Merkmale

    • 7"-Gehäuse
    • Offene Rückseite für einfachen Zugang zur Verkabelung
    • Wird direkt an den Ständern befestigt
    • Hergestellt aus 24-Gauge-verzinktem Stahl
    • Der Deckel ist mit einer Stellschraube gesichert.
    • Deckel können geprägt, unbedruckt oder mit Aufklebern versehen sein.
    • Leichtgewicht – 8,96 oz (0,58 lbs)
    • Ausbrechöffnungen: 3/8", 3/4" oder 1"-Rohr

    Zu den Modellen der 900er-Serie gehören

    • Gehäuse und Deckel – 50 Stück pro Karton
    • Wahlmöglichkeit zwischen verzinktem Deckel und Stellschraube:
      • eingeprägter Schriftzug „Kommunikation“.
      • "TV" eingeprägt
      • Blinddeckel
      • „Boden“-Aufkleber erhältlich
    • Gehäuse und Deckel können separat erworben werden.
    Spezifikation
    • BN Model #900SK - Communications embossed
      900SK-TV - TV embossed
      900X - blank lid
      900G - blank lid with Ground decals included
      Lid part #900B - Communications embossed, lid only
      900B-TV - TV embossed, lid only
      900B-X - No markings, blank lid only
      Weight (Enclosure + Lid)9.3 oz.(0.58 lbs.)
      Knockouts3/8", 3/4", or 1" conduit
      Enclosure Size3.75" (W) x 7" (H) x 2" (D)
      Carton Qty/Weight50 / 29 lbs.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-series-semi-recessed-enclosure
    • ProduktfamilieLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • ProduktgruppeSemi-Recessed Enclosure
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7
    • Breite (Inches)3.75
    • Tiefe (Inches)2
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inTaiwan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000261
    • ETIM-NameEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Klassifizierung26 27 16
    • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit