Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)

    Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)

    Google-Übersetzung,

    Drei Ausführungen erhältlich. Die Glasfaser-Hausverteilergehäuse bieten dank ihrer halbversenkten Bauweise einen umfassenden Außenschutz für Glasfaseranschlüsse. Die Konstruktion aus 18-Gauge-verzinktem Stahl mit sandfarbener Pulverbeschichtung ermöglicht den Zugang zur Wandöffnung durch offene Ober- und Unterseiten. Gleichzeitig bietet sie eine Sperrholz-Rückwand zur Gerätemontage sowie einen Deckel mit geprägter Aufschrift „Communications“ oder wahlweise eine Flügeltür.

    Merkmale

    • Vollständig geschlossene Außenverkleidung; Optionen umfassen:
      • Der Deckel ist mit vier verzinkten Metallschrauben befestigt.
      • Tür mit verstärktem Scharnier befestigt
      • Isolierter Deckel erhältlich
    • Hergestellt aus 18-Gauge-verzinktem Stahl mit pulverbeschichteter, hellbrauner Oberfläche
    • Oben und unten zur Innenwand hin offen
    • Das Gehäuse wird zwischen 16-Zoll-Mittelbolzen montiert.
    • UL-gelistet (UL 1863); ausgelegt nach NEMA 3R

    Zu den Glasfaser-Hausanschlüssen gehören:

    • Gehäuse und Deckel (oder Flügeltür)
    • Wahlweise mit verzinktem Stahldeckel oder Flügeltür
      • eingeprägter Schriftzug „Kommunikation“.
    • Sperrholz-Montageplatte ≈ (1/2") für Universalgeräte
    • Inklusive Erdungsschiene für 4-14-adrige Drähte
    Spezifikation
    • Enclosure TypeExterior Semi-Recessed
      Enclosure Size14" (W) x 32" (H) x 6" (D)
      Weight14326W-UL: 25 lbs. | 14326WH-UL: 26.95lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Model #14326W-UL: Exterior semi-recessed enclosure w/plywood back; Communication embossed lid
      14326WH-UL: Exterior semi-recessed enclosure w/plywood back; Communication embossed "hinged door"
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfiber-to-home-enclosures-14326w-ul-14326wh-ul
    • ProduktfamilieLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • ProduktgruppeFiber-to-the-Home Enclosure
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)32
    • Breite (Inches)14
    • Tiefe (Inches)6
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inTaiwan
    • Nettogewicht (lbs)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000261
    • ETIM-NameEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Klassifizierung26 27 16
    • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit