Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MM Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Screw Lid)
MM Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Screw Lid)
MM Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Screw Lid)
MM Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Screw Lid)
MM Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Screw Lid)

    MM Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Screw Lid)

    Google-Übersetzung,

    Erhältlich in vier Größen. Das Gehäuse der MM-Serie passt perfekt in Wandöffnungen vor der Trockenbaumontage. Es besteht aus einem 20-Gauge-Körper und einem 18-Gauge-Deckel, beide mit einem universellen Montagesystem, das mit den meisten Modulmarken kompatibel ist. Es verfügt über seitliche Montageschlitze mit Tiefenmarkierungen, Ausbrechöffnungen oben und unten sowie eine Ausbrechöffnung für das Netzteil.

    Merkmale

    • Konstruktion aus verzinktem Stahl; pulverbeschichtete weiße Oberfläche
    • 20-Gauge-Gehäuse / 18-Gauge-Deckel
    • Der Deckel wird mit 4 Schrauben befestigt (siehe MMH-Serie für die Option mit Scharniertür).
    • Universelles Montagemuster – kompatibel mit den meisten Modulmarken
    • Montage vor dem Anbringen der Gipskartonplatten zwischen den 16 Zoll (40,6 cm) breiten Ständern
    • Seitliche Montageschlitze und Tiefenmarkierungen
    • Korpus oder Deckel können separat erworben werden.
    • Ausbrechöffnungen: Oben und unten; Klimaanlagenausbrechöffnung unten mit zusätzlichen Optionen an den Seiten und der Rückwand

    Die Modelle der MM-Serie umfassen

    • Befestigungsschrauben
    • Anleitungsblatt
    • Karton-Sprühnebelschutz
    Spezifikation
    • Model Numbers:14104-MM: 14-1/4" (W) x 10" (H) x 4" (D) (8 lbs)
      14144-MM: 14-1/4" (W) x 14" (H) x 4" (D) (10 lbs)
      14284-MM: 14-1/4" (W) x 28" (H) x 4" (D) (17 lbs)
      14424-MM: 14-1/4" (W) x 42" (H) x 4" (D) (25 lbs)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermm-series-interior-structured-wiring-enclosures
    • ProduktfamilieLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • ProduktgruppeInterior Structured Wiring Enclosure
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-01
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)14.25
    • Tiefe (Inches)4
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inTaiwan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000261
    • ETIM-NameEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Klassifizierung26 27 16
    • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit