Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly

    MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly

    Google-Übersetzung,

    Erhältlich in zwei Größen. Die MMH Folding Series ist ein WLAN-kompatibles, strukturiertes Verkabelungsgehäuse aus robustem Polypropylen. Dank des faltbaren Designs ist die Installation einfach und die Lieferung erfolgt flach . Das Gehäuse verfügt über eine belüftete Klapptür, ein universelles Montagemuster sowie Ausbrechöffnungen oben und unten für die universelle Montage zwischen Ständerwänden mit einem Achsabstand von 40,6 cm (16 Zoll).

    Merkmale

    • 16" und 28" WLAN-fähiger strukturierter Medienverkabelungsschrank mit universellem Montagemuster
    • Die robuste Polypropylenkonstruktion blockiert das WLAN-Signal nicht.
    • Die Gehäusekonstruktion wird vor der Trockenbauwand zwischen den 16-Zoll-Mittenständern montiert.
    • Klappbare Seiten mit Verriegelungslaschen ermöglichen den flachen Versand des Geräts – der Aufbau ist jedoch in Sekundenschnelle erledigt.
    • Belüftete, klappbare Tür inklusive; Montage an den Ständerwänden mit dazwischenliegender Gipskartonplatte.
    • Einzeln erhältlich oder in Packungen mit zwei oder sechs Einheiten.
    • Ausbrechöffnungen: Oben und unten; AC-Ausbrechöffnung unten mit fünf 2-Zoll-Ausbrechöffnungen oben; zwei zusätzliche Ausbrechöffnungen unten
    • Zeit sparen, Geld sparen, Platz sparen!

    Die Modelle der MMH-F-Serie umfassen

    • Befestigungsschrauben
    • Anleitungsblatt
    • Die 16-Zoll-Box enthält zwei Schlüssel und ein Schloss.
    Spezifikation
    • Benner-Nawman Model #14164F-MMH14304F-MMH
      ColorWhiteWhite
      MaterialPolypropylenePolypropylene
      Installed Size14" (W) x 16" (H) x 4" (D)14" (W) x 28" (H) x 4" (D)
      Assembled Weight5 lbs.6.8 lbs.
      Cover TypeDual-Sided Hinged door, ventilatedDual-Sided Hinged door, ventilated             
      Mount PatternUniversal; fits most module brandsUniversal; fits most module brands
      WiFi Compatible?YESYES
      Key LockYES (Two Keys)NO
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMMH-Folding-Series-Media-Structured-Wiring-Cabinet
    • ProduktfamilieEnclosures
    • ProduktgruppeInterior Structured Wiring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-06
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)14
    • Tiefe (Inches)4
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inTaiwan
    • Nettogewicht (lbs)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000261
    • ETIM-NameEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Klassifizierung26 27 16
    • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit