Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS
Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS
Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS
Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS
Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS
Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS
Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS
Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS
Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS
Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS
    Vertiv

    Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS

    Google-Übersetzung,

    Die Liebert® EXL S1 ist eine monolithische, transformatorlose USV mit optimiertem, branchenführendem Platzbedarf und hoher Leistung pro Quadratmeter, exzellenter Betriebseffizienz, robustem elektrischen Schutz und intelligenter Parallelschaltung, die die Leistung bei Teillast optimiert und so erhebliche Kosteneinsparungen ermöglicht. Erhältlich als Einzelmodul und mit verteiltem Bypass. Kompatibel mit Lithium-Ionen-Batteriesystemen. Die EXL S1 verfügt über einen sicheren Kapazitätstestmodus. Dieser Modus ermöglicht USV-Last- und Batterieentladetests ohne externe Lastbank.

    Spezifikation
    • The Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS is available in 250-1200 kVA ratings and is optimized for maximum efficiency and power density. It offers the smallest footprint available for its kVA size range and is up to 60% smaller than some competitors. It is also significantly smaller than similar class UPS systems. For the conscientious buyer who needs every square foot to offer a positive ROI, such as for colocation providers, hosting and cloud businesses, the Liebert® EXL S1 UPS allows customers to either redeploy the saved space to implement more revenue generating IT equipment or reduce the actual design size of their equipment rooms, thus saving construction costs. Plus, the new Dynamic Online mode enables operating efficiency up to 99% without sacrificing availability. While in this mode, the inverter can instantaneously assume the load and maintain the output voltage within the IEC 62040 Class 1 specification, thus offering the same level of availability typically achieved in a double conversion operating mode. The new touchscreen control panel ensures Status At A Glance convenience, flexible views and multiple security options. Intelligent controls and communications integrate with Liebert® Nform, Liebert® SiteScan™ and the Liebert® Trellis™ Platform as well as 3rd party BMS and DCIM systems. LIFE™ Services provides 24x7 remote monitoring by our expert staff to improve availability and lower labor costs. The Liebert® EXL S1 UPS is fully compatible with the lithium ion battery solutions offered by Vertiv.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertiv-liebert-exl-s1-ups
    • ProduktfamilieVertiv UPS
    • ProduktgruppeUPS
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000382
    • ETIM-NameUPS
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_64_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUninterruptible power supply (UPS) units
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 23 21
    • OmniClassTitelUninterrupted Power Supply (UPS) Units