Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)

    MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)

    Google-Übersetzung,

    Erhältlich in vier Größen. Das Gehäuse der MMH-Serie passt perfekt in Wandöffnungen vor der Trockenbaumontage. Es verfügt über ein 20-Gauge-Gehäuse und eine 18-Gauge-Doppeltür mit Scharnieren. Beide sind mit einem universellen Montagesystem ausgestattet, das mit den meisten Modulmarken kompatibel ist. Das Gehäuse besitzt seitliche Montageschlitze mit Tiefenmarkierungen, Ausbrechöffnungen oben und unten sowie eine Ausbrechöffnung für die Klimaanlage.

    Merkmale

    • Konstruktion aus verzinktem Stahl; weiße Pulverbeschichtung
    • 20-Gauge-Kasten / 18-Gauge-Doppelflügeltür
    • Eine Scharniertür ist im Lieferumfang enthalten; (die Option mit abnehmbarem Deckel finden Sie in der MM-Serie).
    • Universelles Montagemuster – kompatibel mit den meisten Modulmarken
    • Montage vor dem Anbringen der Gipskartonplatten zwischen den 16 Zoll (40,6 cm) breiten Ständern
    • Seitliche Montageschlitze und Tiefenmarkierungen
    • Ausbrechöffnungen: Oben und unten; Klimaanlagenausbrechöffnung unten mit zusätzlichen Optionen an den Seiten und der Rückwand

    Die Modelle der MMH-Serie umfassen

    • Befestigungsschrauben
    • Anleitungsblatt
    • Farbschutz aus Pappe

    Optionale Zusatzfunktionen

    • MM-KLA Schlüsselschloss (2 Schlüssel)
    Spezifikation
    • Model Numbers:14104-MMH: 14-1/4" (W) x 10" (H) x 4" (D) (8 lbs)
      14144-MMH: 14-1/4" (W) x 14" (H) x 4" (D) (10 lbs) [UL985, UL1023]
      14284-MMH: 14-1/4" (W) x 28" (H) x 4" (D) (17 lbs) [UL985, UL1023]
      14424-MMH: 14-1/4" (W) x 42" (H) x 4" (D) (25 lbs) [UL985, UL1023]
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermmh-series-interior-structured-wiring-enclosures
    • ProduktfamilieLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • ProduktgruppeInterior Structured Wiring Enclosure
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-01
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)14.25
    • Tiefe (Inches)4
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inTaiwan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000261
    • ETIM-NameEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Klassifizierung26 27 16
    • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit