Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Berenson 0913-1BPN-P Advantage One Series Mushroom Cabinet Knob
Berenson 0913-1BPN-P Advantage One Series Mushroom Cabinet Knob
Berenson 0913-1BPN-P Advantage One Series Mushroom Cabinet Knob
    Berenson

    Berenson 0913-1BPN-P Advantage One Series Mushroom Cabinet Knob

    Google-Übersetzung,

    Die Traditional Advantage One Collection bietet Ihnen klassische Schrankbeschläge in zeitlosen Designs. Dieser minimalistische und auf den Punkt gebrachte Knauf aus gebürstetem Nickel hat einen vielseitigen Stil. Traditional Advantage One Schrankbeschläge haben den richtigen Look für jedes Zuhause im traditionellen Stil.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Collection: Traditional Advantage One 

      Finish: Brushed Nickel 

      Height/Projection: 1 1/16in. 

      Product Type: Knob 

      Base: 5/8in. 

      Material: Zinc 

      Tap: 8-32 

      Style: Traditional 

      Diameter: 1 1/8in. 

      Item Weight: 0.108 lbs per PC

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBerenson-0913-1BPN-P-Advantage-One-Series-Mushroom-Cabinet-Knob
    • ProduktfamilieCabinetry
    • ProduktgruppeHardware
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • UNSPSCNameHardware and fittings
    • UNSPSCCode401417
    • Klassifizierung06 41 93
    • Format2014TitelCabinet and Drawer Hardware
    • OmniClassNummer23-21 23 17 11
    • OmniClassTitelResidential Cabinet

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit