Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges

    JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges

    Google-Übersetzung,

    Schluter® - JOLLY ist ein 90°-Winkelprofil mit Abschluss- und Kantenschutz für Außenecken und andere Fliesenkanten bei Wandinstallationen. Der vertikale Wandteil des Profils sorgt für einen dekorativen Abschluss und schützt angrenzende Fliesen. Der 90°-Winkel ermöglicht ein sauberes, bündiges Erscheinungsbild bei Wandecken, und die Fugenabstandshalter an beiden Seiten des Profils gewährleisten gleichmäßige Fugen und perfekte Symmetrie. Passende Eckstücke mit innovativen Steckverbindungen sind ebenfalls erhältlich und ermöglichen saubere, optisch ansprechende Ecklösungen.

    • Neu! Jetzt mit 90°-Winkel und passenden Ecken!
    • Verhindert das Absplittern von Fliesenkanten
    • Ideal für die Gestaltung dekorativer Übergänge an Wänden
    • Ideale Abschlussleiste für die Oberkante von gefliesten Wänden, Fliesenspiegeln und Badewannenumrandungen
    • Verfügt über einen integrierten Fugenabstandshalter, der einen definierten Fugenraum zwischen der Fliese und dem Profil schafft.
    • Der Verankerungsschenkel ist mit einer Radiusperforation versehen, sodass das Profil zur Bildung von Kurven genutzt werden kann.
    • Ausgewählte Ausführungen sind auch in Längen von 10 Fuß (3 m) erhältlich.
    Spezifikation
    • Function:

      Schluter®-JOLLY is a finishing and edge protection profile for the outside corners of tiled wall surfaces. It features a trapezoid-perforated anchoring leg that is secured in the mortar bond coat beneath the tile, and a 90° vertical wall section that provides a decorative finish and protects adjacent tiles. The profile is available in chrome-plated solid brass, color-coated aluminum, textured color-coated aluminum, anodized aluminum and stainless steel.

      The range of available sizes and finishes permits the matching of JOLLY to a wide variety of tile and grout colors and allows many design opportunities through the use of contrasting colors. Other applications include transitions for dado coverings such as natural stone, or cold-cured resin coatings. The integrated joint spacer establishes a defined joint cavity between the tile and the profile.

      Note: JOLLY in stainless steel does not feature the integrated joint spacer in the vertical wall direction. Matching outside corners are available. Connector pins are available for abutting profiles.

      Maintenance:

      The Schluter®-JOLLY profile requires no special maintenance or care and is resistant to mold and fungi. Clean profiles periodically using pH neutral cleaning agents.

      Stainless steel surfaces exposed to the environment or aggressive substances should be cleaned periodically using a neutral cleaner. Regular cleaning maintains the neat appearance of stainless steel and reduces the risk of corrosion. Avoid the use of strong acids (e.g. hydrochloric or hydrofluoric) and base/alkaline cleaners (e.g. bleach, ammonia, chlorides). Do not use abrasive cleaning agents and tools. Stainless steel surfaces develop a sheen when treated with a chrome-polishing agent.

      Oxidation films on exposed aluminum may be removed with a common polishing agent but will form again.

      In the case of chrome plated brass, anodized aluminum, color coated aluminum and textured color-coated aluminum, do not use abrasive cleaning agents.

      Installation:

      1. Select the profile according to tile thickness and format.

      2. Using a notched trowel, apply thin-set mortar to the area where the profile is to be placed. If the JOLLY profile is to be used as an edging for an outside wall corner, finish tiling one wall first then trowel thin-set mortar over the corner area of the second wall.

      3. Press the perforated anchoring leg of the profile into the mortar and align.

      4. Trowel additional thin-set mortar over the perforated anchoring leg to ensure full coverage and support of the tile edges.

      5. Solidly embed the tiles so that the tiled surface is flush with the top of the profile; the profile should not be higher than the tiled surface, but rather up to approx. 1/32" (1 mm) lower.

      6. Set the tile to the integrated joint spacer, which ensures a uniform joint of 1/16" - 1/8" (1.5 - 3 mm).

      7. Fill the joint completely with grout or setting material.

      8. Work with materials and tools that will not scratch or damage sensitive surfaces. Setting materials must be removed immediately, especially from aluminum.

      Note: For installation of JOLLY corners: Install using JOLLY corner connector pin. The corner connector pin has one end with a snap feature to lock into the corner piece, with the opposite end featuring a spring function that engages with the channel of the JOLLY profile. The corner connector pin is first snapped into the corner piece, then slid into the profile channel for installation. Refer to assembly instructions on the corner packaging.

      Keywords: Profiles, Trim, Edging, Edge protection, Tile

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjolly-finishing-and-edge-protection-profile-for-outside-wall-corners-and-edges
    • ProduktfamilieProfiles
    • ProduktgruppeFinishing and edge-protection for walls and countertops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • ETIM-CodeEG019710
    • ETIM-NameProfiles
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_28_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal finishing trims
    • Klassifizierung09 30 00
    • Format2014TitelTiling
    • OmniClassNummer23-13 17 11
    • OmniClassTitelRigid Profiles