Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
    Berenson

    Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull

    Google-Übersetzung,

    Die Bravo-Kollektion bietet rechteckige Kantengriffe für moderne Wohnungen. Dieser Randgriff aus gebürstetem Nickel wird mit modernen Designs großartig aussehen. Die Bravo-Kollektion bringt Ihnen moderne Schrankgriffe in Ihr Zuhause.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Length: 1 3/4in.
      Collection: Bravo
      Width: 3/4in.
      Finish: Brushed Nickel
      Height/Projection: 1 3/4in.
      Product Type: Edge Pull
      Base: 11/16in.
      Material: Aluminum
      Center to Center: (CC)32mm (1 1/4in.)
      Style: Contemporary
      Item Weight: 0.0376 lbs per PC

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBerenson-1052-4BPN-P-Bravo-Finger-Cabinet-Pull
    • ProduktfamilieCabinetry
    • ProduktgruppeHardware
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • UNSPSCNameHardware and fittings
    • UNSPSCCode401417
    • Klassifizierung06 41 93
    • Format2014TitelCabinet and Drawer Hardware
    • OmniClassNummer23-21 23 17 11
    • OmniClassTitelResidential Cabinet

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit