Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Berenson 9377-10VB-P Advantage Plus Center Cabinet Handle Pull
Berenson 9377-10VB-P Advantage Plus Center Cabinet Handle Pull
Berenson 9377-10VB-P Advantage Plus Center Cabinet Handle Pull
    Berenson

    Berenson 9377-10VB-P Advantage Plus Center Cabinet Handle Pull

    Google-Übersetzung,

    Die Traditional Advantage Two Collection bietet Ihnen klassische Schrankbeschläge in zeitlosen Ausführungen. Die quadratische Form dieses Verona Bronze-Griffs verleiht ihm einen Stil der Vergangenheit. Die Traditional Advantage Two Collection bietet Ihnen Schrankbeschläge im Vintage-Design.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Length: 4 1/2in. 

      Collection: Traditional Advantage 

      Width: 3/8in. 

      Finish: Verona Bronze 

      Height/Projection: 1in. 

      Product Type: Pull 

      Base: 3/4in. 

      Material: Zinc 

      Tap: 8-32 

      Center to Center: 3in. 

      Style: Traditional 

      Item Weight: 0.157 lbs per PC

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBerenson-9377-10VB-P-Advantage-Plus-Center-Cabinet-Handle-Pull
    • ProduktfamilieCabinetry
    • ProduktgruppeHardware
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • UNSPSCNameHardware and fittings
    • UNSPSCCode401417
    • Klassifizierung06 41 93
    • Format2014TitelCabinet and Drawer Hardware
    • OmniClassNummer23-21 23 17 11
    • OmniClassTitelResidential Cabinet

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit