Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain

    AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain

    Google-Übersetzung,

    Für Montagehöhen bis 8′ (Umwelttrennung) und 7′ (Insektenbekämpfung).

    Erhältlich in Einzellängen von 3′ bis 10′. Die architektonischen Konturluftschleier von Berner sind die perfekte Lösung, wenn es auf Ästhetik ankommt. Sie sind für diejenigen konzipiert, die eine nahtlose Integration von Schönheit, Funktion und Leistung suchen. Diese Luftschleier bauen auf der starken technischen Grundlage von Berner auf, sparen Energie und schützen den Innenraum bei geöffneter Tür.

    • Leise, technologisch fortschrittlich und wunderschön gestaltet
    • Einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten
    • Hergestellt in den USA
    • AMCA-Zertifizierung für Umgebungs-, Elektro- und Heißwasser-beheizte Modelle ausstehend

    Beinhaltet EC-Motoren und die fortschrittliche Steuerungstechnologie von Berner:

    • Digitaler IntelliswitchTM-Controller
    • (Optional – Berner AIRTM Wireless Controller & App)

    Spezifikation
      • 11" high x 23" deep
      • 1/5 hp AC motor(s) (Optional: EC Motor)
      • Intelliswitch™ digital controller – ten speeds
      • Cabinet: Clear satin anodized aluminum
      • Bottom panel: Clear satin anodized aluminum (Optional: White Aluminum, Custom Color, or Stainless)
      • Wall or top mounting
      • High efficiency, low noise, articulating Pro-V Nozzle
      • Filter (washable)
      • Optional: Rear cover for top mounting to conceal fastener
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerberner-ac08
    • ProduktfamilieAir Curtains
    • ProduktgruppeArchitectural Air Curtains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010067
    • ETIM-NameAir curtain without heat exchanger
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
    • Klassifizierung23 34 33
    • Format2014TitelAir Curtains
    • OmniClassNummer23-33 31 11
    • OmniClassTitelAir Curtains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit