Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AI10 - Steam - Architectural Icon 10 Air Curtain
AI10 - Steam - Architectural Icon 10 Air Curtain
AI10 - Steam - Architectural Icon 10 Air Curtain
AI10 - Steam - Architectural Icon 10 Air Curtain

    AI10 - Steam - Architectural Icon 10 Air Curtain

    Google-Übersetzung,

    DIE ARCHITEKTONISCHE IKONE 8 & 10

    Unter Berücksichtigung der Haupteingangsanwendungen bieten die architektonischen Luftschleier von Berner Folgendes:

    • Sind leise, technologisch fortschrittlich und wunderschön gestaltet
    • Erfüllen Sie die Ausnahmeregelung für den Vorraum in ASHRAE 90.1-2019 und andere Energievorschriften
    • Sparen Sie Energie und unterstützen Sie eine gesunde, komfortable Umgebung


    Standardkonstruktion

    Wählen Sie zwischen Umgebungs-, Elektro-, Dampf- oder Warmwasserheizung

    • Digitaler Intelliswitch™-Controller – zehn Geschwindigkeiten
    • Gehäuse: Außenseite aus klarem, satiniertem, eloxiertem Aluminium (optional: Sonderfarbe oder Edelstahl)
    • Wand- oder Deckenmontage
    • Hocheffiziente, geräuscharme Pro-V-Gelenkdüse
    • Filter (waschbar)
    • Teilegarantie: Umgebungstemperatur – fünf Jahre; Beheizt - Zwei Jahre

    Architekturikone 8:

    • Einzellängen bis 10'
    • 1/5 PS AC-Motor(en) (optional: EC-Motor(en))

    Architekturikone 10:

    • Einzellängen bis 12'
    • 1/2 PS AC-Motor(en) (optional: EC-Motor(en))


    Installation und Montage

    Einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten

    • Keine Montage erforderlich
    • Wandmontagesystem im Lieferumfang enthalten
    • 1/4-Zoll-Gewindeeinsätze für die Montage von oben
    • Untere Zugangsklappe für einfachen Zugang zu internen Komponenten

    Optionen für Glasriegel:

    • Hintere Abdeckung für die Montage von oben, um Befestigungselemente zu verbergen


    Kontrollen

    Werkseitig installierter digitaler Intelliswitch™-Controller:

    • LED-Uhranzeige
    • Niederspannungskreis zur Geräteaktivierung (BMS)
    • Bereitstellung eines externen Thermostats
    • Comfort Plus-Versorgung
    • RoHS-konform
    • Temperaturfühler (nur beheizte Geräte)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerberner-ai10s
    • ProduktfamilieAir Curtains
    • ProduktgruppeArchitectural Air Curtains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC011301
    • ETIM-NameHot water air curtain
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
    • Klassifizierung23 34 33
    • Format2014TitelAir Curtains
    • OmniClassNummer23-33 31 11
    • OmniClassTitelAir Curtains

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika