Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain

    CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    Für Montagehöhen bis 10 (Umwelttrennung) und 8′ (Insektenbekämpfung).

    Der Luftschleier Berner Commercial High Performance 10 hat ein schlichtes Design mit starker Leistung und einer weiß oder schwarz pulverbeschichteten Außenseite. Entwickelt, um die funktionalen Anforderungen der Anwendung zu erfüllen und sich in den Raum zu integrieren.

    Auch erhältlich mit PureAir Package™ von Berner – einem Luftdesinfektionssystem für Luftschleier

    • AMCA-zertifizierte Umgebungs- und elektrisch beheizte Modelle
    • Erfüllt den ASHRAE-Standard 90.1-2019 und die IECC-Gebäudevorschriften, die AMCA-zertifizierte Luftschleier als Alternative zu Fluren zulassen
    • Ideal für Diensteingänge und Haupteingänge
    • Kundenspezifische Farben oder Edelstahl (Grade 304 oder besser) erhältlich.
    • Einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten
    • Hergestellt in den USA

    Erhältlich in Einzellängen von 3′ bis 10′

    Spezifikation
    • ELECTRIC HEAT

      • 14″ high x 15″ deep
      • ½ hp three-speed motor(s)
      • Factory installed fan speed/heat switch
      • White or black aluminum exterior cover (optional: custom color, RAL colors 1000 to 9023 only, or stainless)
      • Wall and top mounting
      • Patented venturi open helical element with point suspension
        • Thermal overload protection
        • Galvanized steel frame
      • Alternate KW available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerberner-chd10-electric-air-curtain
    • ProduktfamilieAir Curtains
    • ProduktgruppeCommercial Air Curtains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14
    • Tiefe (Inches)15
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010007
    • ETIM-NameElectric air curtain
    • UNSPSCNameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSCCode4010
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
    • Klassifizierung23 34 33
    • Format2014TitelAir Curtains
    • OmniClassNummer23-33 31 11
    • OmniClassTitelAir Curtains

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika