Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IB40-C - Ambient - Industrial Belt Drive 40 Air Curtain
IB40-C - Ambient - Industrial Belt Drive 40 Air Curtain

    IB40-C - Ambient - Industrial Belt Drive 40 Air Curtain

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    Für Montagehöhen bis 40′ (Umwelttrennung) und 36′ (Insektenbekämpfung).

    Der Berner Industrial Belt Drive 40 Luftschleier hat eine langlebige, vollständig geschweißte Konstruktion mit einer grau pulverbeschichteten Außenseite aus aluminiertem Stahl und einem abnehmbaren unteren Teil für einen vereinfachten Zugang zu internen Komponenten.

    Wird verwendet, um Energie zu sparen und die Temperaturen stabil zu halten und fliegende Insekten fernzuhalten, wenn die Türen geöffnet sind.

    • Empfohlen für Stahlwerke, Kohlekraftwerke, Bergbau, Flughafenhangars und Flugzeugbau
    • Auf Leistung ausgelegt und für die Ewigkeit gebaut
    • Einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten
    • Hergestellt in den USA

    Berner ist ein UL-gelisteter Panel Shop , der autorisiert ist, UL-gelistete Motor Control Panels zu bauen.

    Spezifikation
    • AMBIENT

      • 39″ high x 30″ deep
      • Single-speed T.E.F.C. motor — belt drive
      • Gray powder-coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
      • Split cabinet construction for fan assembly removal
      • Removable access panels
      • Top mounting only
      • High-efficiency Pro-V Nozzle
      • Motor location top right (optional: top left, front left or front right)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerberner-ib40-c-ambient-air-curtain
    • ProduktfamilieAir Curtains
    • ProduktgruppeCommercial Air Curtains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39
    • Tiefe (Inches)30
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSCCode4010
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
    • Klassifizierung23 34 33
    • Format2014TitelAir Curtains
    • OmniClassNummer23-33 31 11
    • OmniClassTitelAir Curtains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit