Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain

    IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain

    Google-Übersetzung,
    Für Montagehöhen bis 12' (Umwelttrennung) und 10' (Insektenbekämpfung).

    Erhältlich in Einzellängen von 3' bis 16'. Langlebige, vollständig geschweißte Konstruktion mit grauer pulverbeschichteter Außenseite und Einlassblende aus gewalztem Aluminium. Einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten.

    • Wird verwendet, um die Temperaturen stabil zu halten und fliegende Insekten fernzuhalten, wenn die Türen geöffnet sind.
    • Auf Leistung ausgelegt und für die Ewigkeit gebaut
    • Einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten
    • Hergestellt in den USA

    Berner ist ein UL-gelisteter Panel Shop, der autorisiert ist, UL-gelistete Motor Control Panels zu bauen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerberner-idc12
    • ProduktfamilieAir Curtains
    • ProduktgruppeIndustrial Air Curtains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)15
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC011749
    • ETIM-NameGas fired air curtain
    • UNSPSCNameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSCCode4010
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
    • Klassifizierung23 34 33
    • Format2014TitelAir Curtains
    • OmniClassNummer23-33 31 11
    • OmniClassTitelAir Curtains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit