Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IDC14 - Indirect Gas - Industrial Direct Drive 14 Air Curtain
IDC14 - Indirect Gas - Industrial Direct Drive 14 Air Curtain
IDC14 - Indirect Gas - Industrial Direct Drive 14 Air Curtain

    IDC14 - Indirect Gas - Industrial Direct Drive 14 Air Curtain

    Google-Übersetzung,
    Für Montagehöhen bis 14' (Umwelttrennung) und 12' (Insektenbekämpfung).

    Erhältlich in Einzellängen von 3' bis 16'. Langlebige, vollständig geschweißte Konstruktion mit grauer pulverbeschichteter Außenseite und Einlassblende aus gewalztem Aluminium. Einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten.

    • Wird verwendet, um die Temperaturen stabil zu halten und fliegende Insekten fernzuhalten, wenn die Türen geöffnet sind.
    • Auf Leistung ausgelegt und für die Ewigkeit gebaut
    • Einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten
    • Hergestellt in den USA

    Berner ist ein UL-gelisteter Panel Shop, der autorisiert ist, UL-gelistete Motor Control Panels zu bauen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerberner-idc14g
    • ProduktfamilieAir Curtains
    • ProduktgruppeIndustrial Air Curtains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)15
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSCCode4010
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
    • Klassifizierung23 34 33
    • Format2014TitelAir Curtains
    • OmniClassNummer23-33 31 11
    • OmniClassTitelAir Curtains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit