Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehtürantrieb, 1-flügelig, drückend mit Gleitschiene, für leichte und max 1200 mm breite Türen
Besam-EMEA
Archiviert

Drehtürantrieb, 1-flügelig, drückend mit Gleitschiene, für leichte und max 1200 mm breite Türen

Besam SW100 Universal-Drehflügeltürantrieb Der Besam SW100 gehört zu den intelligentesten Drehflügeltürantrieben, die auf dem Markt erhältlich sind. Dank seiner ausgeprägten Niedrigenergiemerkmale stellt er eine überaus kosteneffiziente Zugangsoption in Verbindung mit einer automatischen Drehflügeltür dar. Der Besam SW100 ist im Betrieb besonders leise. Er ist eine ideale Lösung für Türen im Gesundheitswesen, in Wohn- und Bürogebäuden sowie in öffentlichen Gebäuden – also überall dort, wo es auf geringe Geräuschentwicklung und ungehinderten Zugang ankommt. Bei einem Stromausfall gewährleisten Batteriepufferung und -überwachung den reibungslosen Betrieb und die intelligente Verriegelungsfunktionen sorgt für mehr Sicherheit . Der Besam SW100 ist geeignet für Anwendung wie: energiesparende Eingänge im Innen- wie Außenbereich, Einzel- oder Doppelflügeltüren, Brandschutztüren (je nach geltenden Vorschriften), Fluchtwege und Öffnung durch Zug oder Druck. Entspricht Sicherheitsnormen Besam SW100 entspricht folgenden Normen: EN 1634-1, EN 16005, UL 325 und ANSI/BHMA A156.19.
Spezifikation
  • Elektromechanischer Niedrig-Energie-Drehflügeltürantrieb inkl. Steuerung für automatische Türlösungen im Gesundheitswesen, in Wohngebäuden und Büros. . Kann bei vorhandenen manuellen und automatischen Türen nachgerüstet werden. Der Antrieb arbeitet unter allen Wetterbedingungen absolut zuverlässig da er beim Öffnen bzw. Schließen Druckdifferenzen und/oder Windlasten ausgleicht. Um den Komfort, Sicherheit und schnellen Durchgang zu gewährleisten, lässt sich der Drehflügeltürantrieb auch bei Druckunterschieden und höherem Schließdrehmoment im Bedarfsfall leicht manuell öffnen. Die Sensorerkennung stellt einen sehr geringen Kraftaufwand bei der manuellen Öffnung sicher. Der Türantrieb erkennt, wenn die Tür sich nicht vollständig geschlossen hat und schickt selbst bei hohem Differenzdrücken und/oder schwerer Windlast das Kommando an die Tür, sich wieder zu öffnen und dann komplett zu schließen. Intelligente Verriegelungsfunktionen und Aufrüstmöglichkeit für Zugangskontrolle. Der Türantrieb kann bei bestehenden manuellen und automatischen Türanlagen ohne optische Beeinträchtigung der Eingangslösung und ihres Umfeldes nachgerüstet werden. Bei 2 flg. Drehflügeltüren mit Überlappung beispielsweise schließt der Antrieb die Türen immer in der korrekten Reihenfolge sodass sie komplett schließen, einrasten und verriegeln können. 2 flg. Türen werden präzise gesteuert, um die Sicherheit zu gewährleisten und ein Einklemmen zu verhindern. Entspricht die Einbausituation in Bezug auf Türgröße den Normen EN 1600 bzw. EN 1605 so kann dieser Antrieb in Kombination mit den erforderlichen Sicherheits- und Bedienelemente für barrierefreies Bauen eingesetzt werden. Erfüllt europäische Normen und Energiesparbetrieb- EN 1634-1, DIN 18263-4, - EN 16005, - EN 1158 (Schließfolgeregelung für zweiflügelige Türen) Automatische Niedrigenergiebegrenzung für die Verwendung im Nicht-Öffentlichen-Zugangsbereich und gleichbleibenden Umwelteinflüssen ohne erweiterte Türblattabsicherung. Hierbei misst die interne Sensorik den benötigten Energie- bzw. Kraftaufwand für die Bewegung und setzt den Antrieb bei Überschreiten eines eingestellten Schwellenwertes still. Antrieb: Drehflügeltürantriebsmaße: Länge 840 mm, Tiefe 148 mm und Höhe von maximal 70 mm. für platzsparender Montage auf Drehflügeltüren aus Holz, Ganzglas und Stahl. Türblattgewicht bis zu 90 kg pro Türflügel vorgeschrieben Der Öffnungswinkel ist stufenlos von 80°-110° einstellbar. Einstellbarer „Schlosskick“ zur Überwindung von Schließblechen oder bei Über- bzw. Unterdruck. Push and Go“ (PAG) muss in jeder Türposition verfügbar sein Kombinierbar sowohl mit drückendem als auch mit ziehendem Armsystemen. Empfohlenes max. Türgewicht und Türbreite Masse J = Türgewicht x (Türbreite)²/3 für drückend = 45 kgm², für ziehend = 16 kgm² Umgebungstemperatur -20 °C bis +45 °C Relative Luftfeuchtigkeit: Max. 95 % Schutzklasse: mindestens IP20 Motorische Unterstützung der Schließkraft. Geringe manuelle Öffnungskraft im Bedarfsfall Brandschutztürzulassung entsprechend deutscher oder österreichischer Gesetzgebung Gehäuse in A6/C0 (Aluminium natureloxiert) Steuerung: Öffnungskrafteinstellung / Schließkrafteinstellung drückend Armsystem EN 4 – 7. Öffnungskrafteinstellung / Schließkrafteinstellung ziehendes Armsystem EN 4 – 5. Die Öffnungs-und Schließgeschwindigkeiten lassen sich getrennt einstellen. Kompensation von Druckdifferenzen und Windlasten Betriebsspannung 100 bis 240 VAC +10/-15 %, 50/60 Hz, Netzsicherung max. 10 A (Gebäudeinstallation) Hilfsspannung 24 V DC, max. 700 mA Schutzart, Steuerantriebe: mindestens IP54 Anschluss für elektromechanische Verriegelung 12 VDC max. 500 mA oder 24 VDC max. 250 mA Anschluss von E-Öffnern möglich (Ruhe-/ Arbeitsstromprinzip), optional 12 oder 24V AC E-Öffner. Erneuter Verriegelungsversuch und Entriegelung Dynamische Bremsung bei Fehlhandhabung Sicherheitseinrichtung: Infrarotsensorleiste Nebenschließkantensicherung im Bereich der Türbänder mit Fingerklemmschutzrollo od. gleichwertiges Stopp und Reversieren bei Hindernissen Vorbereitet für den Anschluss von Sensorleisten mit abschaltbarem Sensor für Bandseite und Bandgegenseite. Programmschalter: Programmschalter mit der Funktionseingabe für OFFEN, Automatik und AUS (In der Position AUS entspricht der Antrieb der Energiesparverordnung und die an der Tür montierten Sensoren werden ignoriert). Einflügeliges (1-fl.) drückendes Antriebssystem mit Gleitschiene für Montage auf der Bandgegenseite, sowie alle erforderlichen Sicherheitseinrichtungen gemäß Beschreibung. Türausmaß (BxH) (mm): _ x _ z.B. Besam SW 100 von ASSA ABLOY oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: …
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSW100STAS
  • ProduktfamilieAutomatic Swing Doors
  • ProduktgruppeAutomatic Swing Door Operators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-28
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoor openers
  • UNSPSCCode30171512
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit