Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehtürantrieb, 1-Flügelig, bis 180 Grad Öffnungswinkel, ziehend, auf Türflügel montiert, für universelle Anwendung
Besam-EMEA
Archiviert

Drehtürantrieb, 1-Flügelig, bis 180 Grad Öffnungswinkel, ziehend, auf Türflügel montiert, für universelle Anwendung

Besam SW200i Universal-Drehflügeltürantrieb Der Besam SW200i ist ein intelligenter, besonders zu beanspruchender, elektromechanischer Drehflügeltürantrieb, der perfekt für besonders schwere Türen geeignet ist. Er ist ideal für Anwendungen, die hohe Anforderungen an reibungslosen Betrieb bei hohem Verkehrsaufkommen stellen. Er gleicht Trägheit und Windlast aus und ist trotzdem leicht von Hand zu öffnen. Der Besam SW200i bietet beim Ziehen wie beim Drücken einen einzigartigen Öffnungswinkel von 180 Grad und kann bei Stromausfall außerdem leicht von hand bedient werden. Bei einem Stromausfall gewährleisten Batteriepufferung und -überwachung den reibungslosen Betrieb, die intelligente Verriegelungsfunktionen sorgt für mehr Sicherheit. Der Besam SW200i ist geeignet für Anwendungen wie: energiesparende Eingänge im Innen- wie Außenbereich, Einzel- oder Doppelflügeltüren, Brandschutztüren (je nach geltenden Vorschriften), Fluchtwege und Öffnung durch Zug oder Druck. Entspricht Sicherheitsnormen The Besam SW200i entspricht: EN 1634-1, EN 16005, DIN 1634-1, DIN 1865016005, UL 325 und ANSI/BHMA A156.10
Spezifikation
  • Drehtürantrieb für die Verwendung in Innenräumen. Der universell einsetzbare, elektromechanische Türantrieb, der sich für den Betrieb großer, schwerer Türen ebenso eignet wie für den Niedrigenergiebetrieb von Drehflügeltüren. Der Antrieb ist werkseitig auf Niedrigenergie-Betrieb eingestellt. Der Drehflügelantrieb kann an jeder Seite der Zargenoberkante als ziehendes oder drückendes Armsystem, verdeckt oder am Sturz, montiert werden und ist für einflügelige, zweiflügelige als auch für gegenläufige Türen geeignet, sofern diese mit Pendeltürbändern, aufgesetzten Türbändern oder Drehzapfen ausgestattet sind. Der Antrieb kann mit der gesamten Bandbreite von Sensorprodukten für die Sicherheit von Drehflügeltüren kombiniert werden, erfüllt jedoch auch die Anforderungen für einen Niedrigenergieantrieb ohne jegliche Sensoren. Der Antrieb wird mit dem Türblatt über unterschiedliche Armsysteme verbunden. Die Tür wurde für eine ununterbrochene Verwendung, einen hohen Sicherheitsgrad und eine maximale Lebensdauer konstruiert. Der elektromechanische Niedrig-Energie-Drehflügeltürantrieb inkl. Steuerung eignet sich für automatische Türlösungen im Gesundheitswesen, in Wohngebäuden und Büros. Kann bei vorhandenen manuellen und automatischen Türen nachgerüstet werden. Der Antrieb arbeitet unter allen Wetterbedingungen absolut zuverlässig, da er beim Öffnen bzw. Schließen Druckdifferenzen und/oder Windlasten ausgleicht. Um den Komfort, Sicherheit und schnellen Durchgang zu gewährleisten lässt sich der Drehflügeltürantrieb auch bei Druckunterschieden und höherem Schließdrehmoment im Bedarfsfall leicht manuell öffnen. Die Sensorerkennung stellt einen sehr geringen Kraftaufwand bei der manuellen Öffnung sicher. Der Türantrieb erkennt, wenn die Tür sich nicht vollständig geschlossen hat und schickt selbst bei hohen Differenzdrücken und/oder schwerer Windlast das Kommando an die Tür, sich wieder zu öffnen und dann komplett zu schließen. Darüber hinaus erfüllt der Drehflügeltürantrieb in vollem Umfang geltende europäische Normen und ist für Brandschutztüren zugelassen. Damit eignet er sich perfekt für die Schaffung und Aufrechterhaltung von Sicherheits-, Flucht- Rettungsweg-, Rauch- und Brandschutzzonen. Intelligente Verriegelungsfunktionen und Aufrüstmöglichkeit für Zugangskontrolle. Der Türantrieb kann bei bestehenden manuellen und automatischen Türanlagen ohne optische Beeinträchtigung der Eingangslösung und ihres Umfeldes nachgerüstet werden. Bei 2-flügeligen Drehflügeltüren mit Überlappung beispielsweise schließt der Antrieb die Türen immer in der korrekten Reihenfolge, sodass sie komplett schließen, einrasten und verriegelt können. 2-flügeligen Türen werden präzise gesteuert um die Sicherheit zu gewährleisten und ein Einklemmen zu verhindern. Entspricht die Einbausituation in Bezug auf Türgröße den Normen EN 1600 bzw. EN 1605 so kann dieser Antrieb in Kombination mit den erforderlichen Sicherheits- und Bedienelemente für barrierefreies Bauen eingesetzt werden. europäische Normen und Energiesparbetrieb- EN 1634-1, DIN 18263-4, - EN 16005, - EN 1158 (Schließfolgeregelung für zweiflügelige Türen) Automatische Niedrigenergiebegrenzung. Antrieb: Antriebsgröße: Länge 716 mm, Tiefe 130 mm und Höhe von nur 110 mm Antrieb für eine platzsparende Montage auf Drehflügeltüren aus Holz, Ganzglas und Stahl. Türbreiten von 800 mm bis 1600 mm Türblattgewicht bis max 315 kg pro Türblatt Der Öffnungswinkel ist stufenlos von 80°-180° einstellbar. Einstellbarer "Schlosskick" zur Überwindung von Schließblechen oder bei Über-bzw. Unterdruck. "Push and Go" (PAG) ist in jeder Türposition verfügbar. Kombinierbar sowohl mit drückendem als auch mit ziehendem Armsystemen Empfohlenes max. Türgewicht und Türbreite Masse J = Türgewicht x (Türbreite)²/3 für drückend = 160 kgm², ziehend = 80 kgm² und verdeckt = 80 kgm² Umgebungstemperatur -20 °C bis +45 °C Relative Luftfeuchtigkeit: Max. 95 % Schutzklasse: mindestens IP20 Motorische Unterstützung der Schließkraft Geringe manuelle Öffnungskraft im Bedarfsfall Gehäuse ist aus Aluminium, A6/C0 natureloxierten Steuerung: Öffnungskrafteinstellung / Schließkrafteinstellung drückend Armsystem EN 4 – 7 bei max. 160 kg und 1600 mm Türbreite Öffnungskrafteinstellung / Schließkrafteinstellung ziehendes Armsystem EN 4 – 5 bei max. 100 kg und 1250 mm Türbreite Die Öffnungs-und Schließgeschwindigkeiten lassen sich getrennt einstellen. Kompensation von Druckdifferenzen und Windlasten Betriebsspannung 100 bis 240 VAC +10/-15 %, 50/60 Hz, Netzsicherung max. 10 A (Gebäudeinstallation) Hilfsspannung 24 V DC, max. 700 mA Schutzart, Steuerantriebe: IP54 Anschluss für elektromechanische Verriegelung 12 VDC max. 1200 mA oder 24 VDC max. 600 mA Anschluss von E-Öffnern möglich (Ruhe-/ Arbeitsstromprinzip), optional 12 oder 24V AC E-Öffner. Erneuter Verriegelungsversuch und Entriegelung Dynamische Bremsung bei Fehlhandhabung Sicherheitseinrichtung: Infrarotsensorleiste Nebenschließkantensicherung im Bereich der Türbänder mit Fingerklemmschutzrollo od. gleichwertiges Stopp und Reversieren bei Hindernissen Vorbereitet für den Anschluss von Sensorleisten mit abschaltbarem Sensor für Bandseite und Bandgegenseite. Programmschalter: Programmwähler mit der Funktionseingabe für OFFEN, AUSGANG und AUS (In der Position AUS entspricht der Antrieb der Energiesparverordnung und die an der Tür montierten Sensoren werden ignoriert). Zweiflügeliges (1-fl.) drückendes Antriebssystem für Montage auf dem Türflügel, sowie alle erforderlichen Sicherheitseinrichtungen gemäß Beschreibung. Türausmaß (BxH) (mm): _ x _ z.B. Besam SW 200i von ASSA ABLOY oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: …
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSW_200i-1_DM
  • ProduktfamilieAutomatic Swing Doors
  • ProduktgruppeAutomatic Swing Door Operators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-28
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoor openers
  • UNSPSCCode30171512
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit