Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flush Access Panel with Magnetic Flange – Aesthetic Finish (BA-UHF-MAG)
Flush Access Panel with Magnetic Flange – Aesthetic Finish (BA-UHF-MAG)
Flush Access Panel with Magnetic Flange – Aesthetic Finish (BA-UHF-MAG)
Flush Access Panel with Magnetic Flange – Aesthetic Finish (BA-UHF-MAG)
Flush Access Panel with Magnetic Flange – Aesthetic Finish (BA-UHF-MAG)

    Flush Access Panel with Magnetic Flange – Aesthetic Finish (BA-UHF-MAG)

    Google-Übersetzung,

    BA-UHF-MAG Ästhetische Revisionsklappe mit Magnetflansch

    Als universelle Revisionsklappe eignet sich die ästhetische Revisionsklappe BA-UHF-MAG mit Magnetflansch ideal für zahlreiche nicht klassifizierte Anwendungen und bietet Baufachleuten einen enormen Mehrwert. Ob Sanitärfachmann, erfahrener Bauunternehmer, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker oder Elektromeister – diese universelle Revisionsklappe vereint alle Berufe durch ihre Nützlichkeit und Eignung für verschiedene Anwendungen in nicht klassifizierten Trockenbau- und Mauerwerkskonstruktionen.

    BA-UHF-MAG ist die ideale Lösung für die Veredelung unansehnlicher Innenkomponenten, die von der Handwerkskunst und dem Dekor Ihrer Projekte abweichen. Diese praktische Zugangsklappe verbessert Anwendungen, ohne dass umfangreicher Arbeitsaufwand erforderlich ist.

    Die flache Vorderseite dieser bündigen Zugangsklappe weist keine Scharniere oder Riegel auf, sodass Sie eine freie Wand- oder Deckenfläche erhalten und so Ihrem Portfolio einen weiteren beeindruckenden Abschluss verleihen können.

    Warum BA-UHF-MAG wählen?

    • Arbeitssparendes Design: BA-UHF-MAG lässt sich ohne Schlamm oder Putz in Wände einbetten. Dank des verdeckten Flansches sitzt BA-UHF-MAG bündig in Wänden oder Decken – mit minimalem Werkzeug- und Arbeitsaufwand für maximale Ergebnisse.
    • Zeitgenössische Ästhetik: Diese Zugangsklappe verfügt über ein elegantes, modernes Aussehen mit abgeschrägten Kanten, sodass sie sich nahtlos in die Umgebung einfügt, und ist gleichzeitig angenehm zu bedienen.
    • Werkzeuglose Verriegelung: BA-UHF-MAG verfügt über verdeckte Magnete, die am Flansch befestigt sind und einen einfachen und automatischen Schließmechanismus ohne Werkzeug ermöglichen.
    • Exklusives Pantograph-Scharnier: Das exklusive Scharnier dieses Modells bietet eine reibungslose und einfache Bedienung und kontrollierte einstellbare Winkel; ideal für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen.
    • Zuverlässig und langlebig: BA-UHF-MAG ist aus langlebigem 16-Gauge-Stahl gefertigt, der rost-, korrosions- und feuchtigkeitsbeständig ist.
    • Installation innerhalb von Minuten: Der BA-UHF-MAG verfügt über einen versteckten Flansch von 1-½ Zoll für eine einfache Montage und Platzierung für Installationen innerhalb von Minuten!


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-UHF-MAG Specifications:  

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Hinge: Concealed, exclusive pantograph double arm design. 
      • Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).
      • Locking mechanism: Screwdriver operated cam latch in cold rolled steel
      • Flange: 7/8" concealed flange
      • Frame: 1½" in depth, made of cold rolled steel
      • Rough opening: Door sizes + ¼ " or + 6mm
      • Finish: High quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraesthetic-access-door-with-magnetic-flange-drywall
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeGeneral Purpose Access Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit