Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum Access Panel - Insulated (BA-ALI)
Aluminum Access Panel - Insulated (BA-ALI)
Aluminum Access Panel - Insulated (BA-ALI)
Aluminum Access Panel - Insulated (BA-ALI)
Aluminum Access Panel - Insulated (BA-ALI)
Aluminum Access Panel - Insulated (BA-ALI)

    Aluminum Access Panel - Insulated (BA-ALI)

    Google-Übersetzung,

    BA-ALI Aluminium-Isolier-Revisionsplatte

    Eine gut isolierte Zugangslösung verbessert die Gebäudeeffizienz und den Komfort, vereinfacht Wartung und Reparaturen, rationalisiert den Bau und bietet langfristigen Mehrwert. Sie reguliert die Temperatur und minimiert den Lärm, was zu niedrigeren Energiekosten und einer ruhigeren Umgebung führt. Die BA-ALI Aluminium-Isolier-Zugangsplatte zeichnet sich durch ihre leichte Konstruktion aus und ist daher einfach zu installieren. Sie ist langlebig, muss seltener ausgetauscht werden und reduziert die Wartungskosten.

    Das BA-ALI ist eine vollständig aus Aluminium gefertigte, isolierte Revisionsklappe, die die Gebäudeeffizienz und den Wartungsaufwand verbessert. Es verfügt über eine dicke Glasfaserisolierung und eine Neoprendichtung, die Schall- und Luftübertragung reduziert.

    Das Panel ist leicht, einfach zu installieren und bietet schnellen Zugriff. Es verfügt über anpassbare Sicherheitsoptionen, wie beispielsweise einen schraubendreherbetätigten Riegel oder eine Einsteckschloss-Vorbereitung. Die hochwertige weiße Pulverbeschichtung und die Aluminiumkonstruktion machen das Panel korrosionsbeständig und tragen zu einem nachhaltigeren Bauprojekt bei.

    Warum sollten Sie BA-ALI verwenden?

    • Verbesserte Effizienz und Komfort: Die hochwertige Isolierung des BA-ALI mit Glasfaser- und Neoprendichtungen erfüllt zwei Ziele: Schalldämmung und Temperaturkontrolle. Dies führt zu einer ruhigeren, angenehmeren Umgebung für die Bewohner und potenziell niedrigeren Energiekosten durch den geringeren Heiz- und Kühlbedarf.
    • Vereinfachte Konstruktion und Wartung: Die leichte Aluminiumkonstruktion macht die Installation des BA-ALI selbst bei größeren Paneelen zum Kinderspiel. Das spart Zeit und Arbeitskosten beim Bau. Das Schnellzugriffsdesign ermöglicht zudem einen einfachen Zugang für Inspektionen und Reparaturen versteckter Bauteile. Dadurch werden Ausfallzeiten minimiert und der reibungslose Betrieb Ihres Gebäudes gewährleistet.
    • Langlebige und nachhaltige Wahl: Der BA-ALI bietet die perfekte Balance. Hergestellt aus robustem 0,064-Zoll-Aluminium bietet er Langlebigkeit ohne übermäßiges Stahlgewicht. Das bedeutet weniger Austausch im Laufe der Zeit und reduziert so die Gesamtwartungskosten. Die Aluminiumkonstruktion und die lackierbare Oberfläche tragen zu einem nachhaltigeren Bauprojekt bei.
    • Vielseitig und sicher: Der BA-ALI erfüllt Ihre individuellen Anforderungen. Er wird standardmäßig mit einem sicheren Zylinderschloss und Schlüssel geliefert, bietet aber auch verschiedene Verschlussoptionen für unterschiedliche Zugangskontrollanforderungen. So können Sie die Sicherheitsstufe wählen, die Ihren Projektanforderungen am besten entspricht.

    Bauen Sie intelligenter, leiser und effizienter mit der isolierten Revisionsklappe von ALI. Ihr innovatives Design bewältigt mehrere Herausforderungen: Hervorragende Isolierung reduziert Lärm und verbessert die Temperaturregelung, die leichte Aluminiumkonstruktion vereinfacht die Installation und das benutzerfreundliche Design gewährleistet schnellen Zugriff für Wartungsarbeiten. Wählen Sie ALI für eine zukunftssichere Lösung, die die Gebäudeeffizienz, den Komfort der Bewohner und den langfristigen Wert steigert.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-ALI Specifications:

      • Material: 0.064" Aluminum
      • Hinge: Aluminum continuous piano type
      • Lock/Latch: Standard cylinder lock and key, with options for screwdriver cam latch, mortise slam latch prep (cylinder optional), handle-operated cam latch
      • Gasketing: Neoprene all around the perimeter
      • Finish: High quality white powder coat
      • Flange: 1" flange
      • Packaging: Individually wrapped, 1 per box
      • Insulation: 1" thick fiberglass insulation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraluminum-insulated-access-panel-access-door-drywall
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeGeneral Purpose Access Panel
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-16
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)2.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialFiberglas
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 16
    • Format2014TitelAccess Panels and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 29
    • OmniClassTitelAccess Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit