Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)

    Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)

    Google-Übersetzung,

    BA-TLDF Verdeckter Touch-Latch, ästhetische Tür – Schlamm im Flansch

    Für Bauunternehmer und Designer, die einen klaren und modernen Look für ihre nicht klassifizierten Trockenbauwände anstreben, ist die BA-TLDF ästhetische Tür mit verdecktem Touch-Latch – Schlamm im Flansch genau das Richtige! Best Access Doors hat diese bündige Revisionsklappe speziell für Sie entwickelt – für Effizienz und ein elegantes Finish.

    Die BA-TLDF vereint das Beste aus allen Welten. Feder und Stift ermöglichen mit dieser abnehmbaren Paneeltür ungehinderten Zugang zu den internen Komponenten Ihrer gewerblichen und industriellen Projekte. Dank des Push-to-Open-Mechanismus und des verdeckten Druckriegels benötigt die BA-TLDF dank ihres innovativen Designs weder Schlüssel noch Werkzeuge für den Zugang.

    BA-TLDF verfügt über einen praktischen Wulstflansch, der sich perfekt um den Umfang der vorbereiteten Fassung in allen nicht zugelassenen Gipskartonplatten platzieren lässt. Der Mehrzweckflansch vereinfacht das Verputzen und sorgt für problemlose Anwendungen und steigert gleichzeitig den ästhetischen Wert Ihres Projekts.

    Unser BA-TLDF ist eine hervorragende Option für Anwendungen, bei denen ein schönes, verborgenes Finish und nahtloser Zugang die Ziele sind!

    Schauen Sie sich BAC-TLDF genauer an!

    • Unsichtbares und elegantes Finish: Nach der Installation wird der BA-TLDF bündig auf der Gipskartonplatte Ihrer Wahl montiert. Mit einem perlenbesetzten Gipskartonflansch, der zum Verspachteln konzipiert ist, werden Sie das fertige Produkt bewundern!
    • Platzsparendes Design: Mit einer abnehmbaren Paneeltür eignet sich BA-TLDF perfekt für Anwendungen, bei denen Alternativen mit Scharnieren nicht möglich sind.
    • Problemloses Öffnen: Standardmodelle verfügen über einen Push-to-Open-Mechanismus, der Werkzeug oder Schlüssel überflüssig macht. Für mehr Zugang drücken Sie einfach die Tür auf und entfernen sie!
    • Langlebig und wirtschaftlich: Die kaltgewalzte Stahlkonstruktion des BA-TLDF ist kompromisslos, äußerst langlebig und korrosions- und rostbeständig.
    • LEED V4-zertifiziert: Diese Zugangstür trägt dazu bei, dass Ihr Projekt die LEED V4-Zertifizierung erhält und bietet gleichzeitig größere Steuervorteile.

    Die stilvolle BA-TLDF bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Als nicht klassifizierte Mehrflächen-Trockenbautür bietet sie vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und ein hochwertiges und geschmackvolles Endprodukt. Dank der hochwertigen weißen Pulvergrundierung fügt sich diese Tür harmonisch in Ihre Trockenbauwand ein und lässt sich problemlos mit Farbe oder Tapete versehen – für eine perfekte Tarnung in Ihrem Dekor.

    Das Gerät verfügt über eine abnehmbare Zugangsklappe aus 16-Gauge-Stahl, die mit verdeckten Federscharnieren sicher befestigt bleibt. Für einen besseren, freihändigen Zugang ist die Klappe vollständig abnehmbar und eignet sich somit ideal für Wartungsarbeiten in engen Räumen.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.


    Spezifikation
    • BA-TLDF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Hinge: Concealed spring and pin type hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).
      • Locking mechanism: Concealed push latches
      • Flange: 1⅛" concealed flange
      • Frame: 2½" in depth, made of cold rolled steel
      • Rough opening: Door sizes + ¼ " or + 6mmbim
      • Finish: High quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box

      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED for Schools
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerconcealed-touch-latch-aesthetic-access-door-mud-in-flange
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeGeneral Purpose Access Panel
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-16
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)1.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors