Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum Floor Hatch – Diamond Plated Floor Door (BA-AFL)
Aluminum Floor Hatch – Diamond Plated Floor Door (BA-AFL)
Aluminum Floor Hatch – Diamond Plated Floor Door (BA-AFL)
Aluminum Floor Hatch – Diamond Plated Floor Door (BA-AFL)
Aluminum Floor Hatch – Diamond Plated Floor Door (BA-AFL)
Aluminum Floor Hatch – Diamond Plated Floor Door (BA-AFL)
Aluminum Floor Hatch – Diamond Plated Floor Door (BA-AFL)
Aluminum Floor Hatch – Diamond Plated Floor Door (BA-AFL)

    Aluminum Floor Hatch – Diamond Plated Floor Door (BA-AFL)

    Google-Übersetzung,

    BA-AFL Diamantbeschichtete Aluminium-Bodenluke

    Wenn Sie eine zuverlässige Lösung für den Zugang zu Zwischenräumen zwischen Betonböden in Ihrem Geschäftsgebäude benötigen, ist die BA-AFL Bodenluke aus diamantbeschichtetem Aluminium von Best Access Doors die richtige Wahl. Diese Bodenluke bietet problemlosen Zugang und erhöhte Sicherheit. Sie schließt bündig mit der umgebenden Oberfläche ab, reduziert Stolper- und Hängergefahr und verfügt über eine diamantbeschichtete Oberfläche für sicheren Halt. Mit einer bemerkenswerten Tragfähigkeit von 136 kg/m² ist sie eine zuverlässige Wahl.

    Die BA-AFL Bodenluke eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Schulen, Einzelhandelsflächen, Büros und öffentliche Gebäude. Sie bietet Vielseitigkeit und Langlebigkeit. Best Access Doors hat sie so konstruiert, dass sie nach der Installation flächenbündig sitzt. Ein versenkter Griff und ein Nockenverschluss erleichtern den Zugang.

    Die diamantbeschichtete, tragfähige Abdeckung des BA-AFL ist für Bereiche mit hohem Fußgängerverkehr konzipiert, bietet mit ¼-Zoll-Diamantvertiefungen hervorragende Traktion und trägt eine Nutzlast von bis zu 300 Pfund pro Quadratfuß.

    Lernen Sie BA-AFL kennen:

    • Vollständig flächenbündig: Best Access Doors hat BA-AFL so konzipiert, dass es nach der Installation vollständig flächenbündig sitzt. Ein versenkter Griff und ein Nockenverschluss sorgen für flächenbündigen Sitz und einfachen Zugang.
    • Robust und langlebig: Der BA-AFL ist einsatzerprobt und hält hohen Belastungen stand. Mit einer 6 mm dicken Aluminiumtür ist diese Bodenluke rost- und korrosionsbeständig – ideal für den Einsatz in Bereichen mit Feuchtigkeitsgefahr.
    • Ergonomischer Griff: Die BA-AFL-Aluminium-Bodenluke verfügt über einen versenkten Nockenriegel, der ideal für einen festen Griff und problemlosen Zugriff ist.
    • Diamantbeschichtete, tragfähige Abdeckung: Die diamantbeschichtete Lukentür des BA-AFL ist für stark frequentierte Bereiche konzipiert und bietet mit ¼-Zoll-Diamantvertiefungen hervorragende Traktion. Die Abdeckung dieses Modells ist für eine Nutzlast von bis zu 300 psf ausgelegt.
    • Korrosionsbeständig: BAC-AFL besteht vollständig aus Aluminium und ist daher korrosionsbeständig und ideal für den Einsatz bei allen Wetterbedingungen geeignet, wodurch der Zeitaufwand für Wartung und Inspektionen reduziert wird.
    • Einhandbedienung: Best Access Doors ist für sein äußerst benutzerfreundliches Design bekannt, und BA-AFL bildet da keine Ausnahme. BA-AFL verfügt über Feststellarme, die es dem Bediener erleichtern, sich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren.

    Das robust gebaute BA-AFL verfügt über eine ¼ Zoll dicke Aluminiumtür, die hohen Belastungen standhält und rost- und korrosionsbeständig ist. Daher eignet es sich für Bereiche mit Feuchtigkeitsproblemen . Sein ergonomischer Griff mit versenktem Nockenriegel ermöglicht jederzeit sicheren Halt und mühelosen Zugriff.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-AFL Specifications:

      • Material: ¼" aluminum diamond plate
      • Cover: 1/4" diamond plated aluminum cover rated to support a load of up to 300 psf
      • Hinge: Heavy-duty aluminum continuous piano hinge, 0.08"
      • Hinge Location: Hinges must be located on the second dimension (height).
      • Locking mechanism: Recessed handle operated cam latch for floor hatches
      • Flange: 2" exposed flange
      • Frame: 2" x 2" x ¼" aluminum angle
      • Rough opening: Hatch sizes + ½" or + 13mm
      • Finish: No finish
      • Components: Aluminum stiffeners (only for doors whose dimensions exceed 24" X 36").
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdiamond-plated-aluminum-floor-hatch-access-door
    • ProduktfamilieFloor Hatch
    • ProduktgruppeStandard Floor Hatch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit