Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Domed Roof Hatch – Galvanized Steel (BA-GRH-DO)
Domed Roof Hatch – Galvanized Steel (BA-GRH-DO)
Domed Roof Hatch – Galvanized Steel (BA-GRH-DO)

    Domed Roof Hatch – Galvanized Steel (BA-GRH-DO)

    Google-Übersetzung,

    BA-GRH-DO Kuppeldachluke – Verzinkter Stahl

    Sorgen Sie mit der BA-GRH-DO Kuppeldachluke aus verzinktem Stahl von Best Access Doors für zuverlässigen, gleichmäßigen Zugang und profitieren Sie von natürlichem Licht. Die BA-GRH-DO bietet Wartungspersonal dank leistungsstarker Hydraulikfedern einen stressfreien Zugang und ermöglicht müheloses Öffnen und Schließen mit einer Hand. So können Techniker und Wartungspersonal Schutzvorrichtungen und Handläufe sicher und fest greifen.

    Diese langlebige und wartungsarme Dachluke aus verzinktem Stahl mit Leiterzugang bietet aufgrund ihrer Vielseitigkeit und ihres Anwendungsspektrums in Industrie-, Gewerbe- und Wohngebäuden einen verbesserten Nutzen.

    BA-GRH-DO trägt mit 1-Zoll-PIR-Isolierung, EPDM-Dichtungen und einem gewölbten Oberlicht, das triste Arbeitsbereiche effizient beleuchtet, zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei.

    Genießen Sie mehr Effizienz und die Freude am natürlichen Licht mit BA-GRH-DO:

    • Wetterfeste und luftdichte Zusammensetzung: BA-GRH-DO verfügt über bündige EPDM-Schaumdichtungen an der Innenseite der Abdeckung, um Staub, Schmutz und Zugluft aus Ihren Gebäuden fernzuhalten.
    • Leistungsstarker Bordstein mit Gasfederantrieb: Im aktivierten Zustand ermöglichen die Gasfederantriebe ein starkes und gleichmäßiges Öffnen und tragen eine Nutzlast von bis zu 40 lbs./sq. ft.
    • Natürliche Beleuchtung mit gewölbter Abdeckung: BA-GRH-DO erweckt Arbeitsplätze mit Licht zum Leben und verbessert so die Sicht und das Wohlbefinden. Kondenswasserabläufe sorgen für eine optimale Sicht.
    • Verbesserte Gebäudeeffizienz: Diese Dachluke aus verzinktem Stahl in Kastenform verfügt über einen Aufsatzkranz mit bis zu 1 Zoll dicker PIR-Isolierung und bietet einen außergewöhnlichen R-Wert von 6.
    • Verbesserter Schutz: BA-GRH-DO verhindert unbefugten Zugriff durch einen äußeren T-Griff, der mit einem Schloss und einer Hebelbaugruppe aus Edelstahl innen ausgestattet ist und durch Vorhängeschlossvorrichtungen innen und außen verstärkt ist.
    • Einhandbedienung: Die robusten Zapfenscharniere aus verzinktem Stahl des BA-GRH-DO rasten ein und sorgen dafür, dass die andere Hand für einen festen Griff des Geländers frei bleibt.
    • Selbstverriegelung für maximalen Komfort: Dieses Modell verfügt über einen stabilen T-Griff für besseren Halt und einen Selbstverriegelungsmechanismus, wenn die Arbeit abgeschlossen ist.
    • Korrosionsbeständige Zusammensetzung: BA-GRH-DO besteht aus verzinktem Stahl und Edelstahl für außergewöhnliche Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß, Rost und Korrosion unter rauen und feuchten Bedingungen.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-GRH-DO Specifications:

      • Cover: Double-skin construction ("in-box type design") with 20-gauge steel inside liner    
      • Insulation: 1" PIR (R-6) Insulation  
      • Gaskets: EPDM foam gaskets attached to the inside cover  
      • Opening: Gas spring operators for up to 78-degree opening radius   
      • Curb: 12" inch high 11-gauge galvanized steel with 1" PIR (R-6) insulation  
      • Flange: 3.375" wide bottom flange with pre-drilled mounting holes for completely flush fit
      • Door Latch: Self-latching, stainless steel outside T handle, with inside lock   Note: An outside padlock provision is also included     
      • Hinge: Heavy-duty galvanized steel pintle hinges with 3/8" SS pin    
      • Material: Stainless steel and galvanized steel with mill finish 
      • Finish: Iron phosphate wash with rust inhibiting primer, with baked on polyester enamel grey paint
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdomed-roof-hatch-galvanized-steel
    • ProduktfamilieRoof Hatch
    • ProduktgruppeDomed Roof Hatch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit