Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Draft Stop Access Door (BA-DSD)
Draft Stop Access Door (BA-DSD)
Draft Stop Access Door (BA-DSD)
Draft Stop Access Door (BA-DSD)
Draft Stop Access Door (BA-DSD)

    Draft Stop Access Door (BA-DSD)

    Google-Übersetzung,

    BA-DSD Zugluftstopper-Revisionsklappe

    Zugluft in Innenräumen kann für Ihre Kunden verschiedene Probleme mit sich bringen, beispielsweise einen höheren Stromverbrauch. Best Access Doors präsentiert Ihnen jetzt stolz unseren Branchen-Favoriten, das BA-DSD Draft Stop Access Panel. Es bietet eine schnelle und einfache Lösung für Ihre Zugangsbedürfnisse!

    Merkmale des BA-DSD:

    • Langlebige Konstruktion mit Durchhangschutz
    • Ideal für alle nicht bewerteten Oberflächen
    • Verschiedene Sperroptionen
    • Neoprendichtung
    • LEED V4-konform

    Robuste Konstruktion: BA-DSD erfreute sich dank seiner kaltgewalzten Stahlkonstruktion (16 Gauge) und dem verdeckten Stiftscharniermechanismus schnell großer Beliebtheit bei Baufachleuten. Türen mit einer Höhe oder Breite von über 24 Zoll sind mit einem durchgehenden Klavierband versehen, um ein Durchhängen und Verziehen der Tür zu verhindern. Mit abgerundeten Gehrungsecken, verdecktem Stiftscharnier und einer 3/8-Zoll-Rückführung rundum ist diese flächenbündige Zugangsklappe die stabilste Tür auf dem Markt.

    Mehrzweckanwendung: Diese universelle Zugangstür eignet sich ideal für die Montage an nicht zugelassenen vertikalen und horizontalen Flächen aus Gipskartonplatten oder anderen Materialien. Zusätzlich ist diese Allround-Tür standardmäßig mit einem schraubendreherbetätigten Nockenverschluss ausgestattet, um unbefugten Zugriff oder das Eindringen in den dahinterliegenden Raum zu verhindern.

    Verschiedene Schlossoptionen: Bevorzugen Sie einen anderen Schließmechanismus? Vom drückerbetätigten Fallenschloss bis zum Einsteckschloss mit Riegel (mit oder ohne Zylinder – ganz nach Wunsch!) ist der Schließmechanismus des BA-DSD mit keinem anderen vergleichbar.

    LEED V4-Konformität: BA-DSD ist LEED V4-konform und trägt direkt dazu bei, dass Ihr Projekt die LEED-Zertifizierung erhält.

    In Kanada : LEED Canada-NC Neubau und größere Renovierungen LEED Canada-CI Gewerbeinnenräume

    In den USA : LEED-NC Neubau und größere Renovierungen LEED-CI Gewerbeinnenräume

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-DSD Specifications:

      • Material: 16 gauge cold rolled steel
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Lock / Latch: Self-latching tool-key operated latch and/or ring-operated latch, both included
      • Inside Panel Release: Standard on all doors
      • Automatic Panel Closer: Standard on all doors
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 per box

      Options Available:

      Lock / Latch:

      • Key-operated cylinder cam latch
      • Mortise deadbolt lock
      • Handle-operated slam latch
      • Mortise preparation for cylinder (Cylinder optional)

      Material: Stainless steel 304 #4 (brushed finish)

      Gasketing: Neoprene gasket


      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED for Schools
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdraft-stop-access-panel-access-door-drywall
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeGeneral Purpose Access Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit